(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้านี้เป็นปลั๊ก เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวที่ใช้ได้คือ 1/8, 2/8, 3/8, 1/4 และ M5 กระบอกลมสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก
รหัสสินค้า |
---|
SPM-01 |
SPM-02 |
SPM-03 |
SPM-04 |
SPM-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.88 | SPM | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | Rc | 1/8 | - | |
฿ 106.57 | SPM | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | Rc | 1/4 | - | |
฿ 132.43 | SPM | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | Rc | 3/8 | - | |
฿ 147.87 | SPM | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | Rc | 1/2 | - | |
฿ 122.88 | SPM | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | M | M5 | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | เกลียวนอก แบบตรง (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า) | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง