1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยนสวมเร็วแบบกากบาท CNX

ข้อต่อยูเนี่ยนสวมเร็วแบบกากบาท CNX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 166.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้คือข้อต่อยูเนี่ยนแบบสวมเร็ว สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อได้ตั้งแต่ ø4, 6, 8, 10 และ 12 ถึงแม้รุ่นจะแตกต่างกัน ก็ยังสามารถใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหมือนกันได้ มีสินค้าในสต็อกบางส่วนดังนั้นอาจจัดส่งในวันเดียวกันได้ กระบอกลมสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ผลิตโดยบริษัทในไต้หวันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมระบบนิวเมติกส์ โดยสินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก

รหัสสินค้า
CNX4-4
CNX6-4
CNX6-6
CNX8-6
CNX8-8
CNX10-8
CNX10-10
CNX12-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 166.17

CNX 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้าม A-4-

฿ 174.18

UNION SQX 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-ข้าม B64

฿ 169.92

UNION SQX 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้าม A-6-

฿ 249.73

UNION SQX 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-ข้าม B86

฿ 178.58

UNION SQX 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้าม A-8-

฿ 205.17

CNX 10 ชิ้น มีส่วนลด 20 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-ข้าม B108

฿ 233.13

CNX 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้าม A-10-

฿ 327.77

AIR UNIT 5 ชิ้น 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้าม A-12-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สำหรับอากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT)
การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60