(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดนี้นำตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศและตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นมารวมกันไว้ในสินค้าชิ้นเดียว ตัวกรองสามารถตั้งค่าการระบายน้ำเป็นแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติก็ได้ กระบอกลมขนาดกะทัดรัดที่ผลิตโดยโรงงานผลิตอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์/ชิ้นส่วนพิเศษในไต้หวัน ซึ่งก่อตั้งในปี 1988 สินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ์ดชาม (ฝาป้องกัน) | ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ (cm³) | ก๊อกระบายออก | ความจุถ้วย น้ำมัน (cm³) | โครงสร้างการประกอบ | อุปกรณ์ระบายน้ำ (ระบายน้ำ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,237.18 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 2 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 2,086.30 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 2 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | คู่มือ | 160 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,930.22 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 2 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | คู่มือ | 160 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 2,107.11 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 2 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,930.22 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 2 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ||
฿ 2,564.96 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 2 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 2,185.16 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 2 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | คู่มือ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ | ||
฿ 2,185.16 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 2 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | คู่มือ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 2,185.16 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 2 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ | ||
฿ 2,185.16 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 2 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ||
฿ 2,237.18 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 2,086.30 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | คู่มือ | 160 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,930.22 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | คู่มือ | 160 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 2,107.11 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,930.22 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ||
฿ 2,564.96 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 2,185.16 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | คู่มือ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ | ||
฿ 2,185.16 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | คู่มือ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 2,185.16 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ | ||
฿ 2,185.16 | FLDB | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ||
฿ 1,748.12 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,524.41 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | คู่มือ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,456.77 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | คู่มือ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 1,524.41 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,456.77 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ||
฿ 1,826.17 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,524.41 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | คู่มือ | 90 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,514.00 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | คู่มือ | 90 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 1,534.81 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,514.00 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ||
฿ 1,748.12 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 8 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,524.41 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 8 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | คู่มือ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,456.77 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 8 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | คู่มือ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 1,524.41 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 8 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,456.77 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 8 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ||
฿ 1,826.17 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 8 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,524.41 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 8 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | คู่มือ | 90 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,514.00 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 8 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | คู่มือ | 90 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 1,534.81 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 8 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ | ||
฿ 1,514.00 | FLDC | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 8 | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 60 | รถยนต์ | 90 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ||
฿ 1,045.75 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | RC1 / 8 | [ไม่มี] ไม่ | 15 | รถยนต์ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,227.85 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | RC1 / 8 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | รถยนต์ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,123.79 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | คู่มือ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อปลั๊ก | ||
฿ 1,134.20 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | คู่มือ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 1,004.13 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 33 วัน | RC1 / 8 | [ไม่มี] ไม่ | 15 | คู่มือ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 1,186.23 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [ไม่มี] ไม่ | 15 | รถยนต์ | 25 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,227.85 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | รถยนต์ | 25 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,201.84 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [ไม่มี] ไม่ | 15 | คู่มือ | 25 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อปลั๊ก | ||
฿ 1,196.63 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | คู่มือ | 25 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 1,170.62 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | คู่มือ | 25 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 1,045.75 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [ไม่มี] ไม่ | 15 | รถยนต์ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,227.85 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | รถยนต์ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,123.79 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | คู่มือ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อปลั๊ก | ||
฿ 1,134.20 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | คู่มือ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 1,004.13 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [ไม่มี] ไม่ | 15 | คู่มือ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 1,186.23 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [ไม่มี] ไม่ | 15 | รถยนต์ | 25 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,227.85 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | รถยนต์ | 25 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ||
฿ 1,201.84 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [ไม่มี] ไม่ | 15 | คู่มือ | 25 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อปลั๊ก | ||
฿ 1,196.63 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | คู่มือ | 25 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ||
฿ 1,170.62 | FLDM | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 4 | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 15 | คู่มือ | 25 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวล |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | เครื่องปรับลมกรอง + น้ำมันเครื่อง | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05:: 0.85 | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5 |
---|---|---|---|---|---|
คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.95 | ชาม (ถ้วย) วัสดุ | พลาสติกวิศวกรรม |
ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) | เกจวัดความดัน | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | เกจวัดความดัน | PR10 (แบบกลม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง