(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
NFLT200-01-BG-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชาม (ถ้วย) วัสดุ | การ์ดชาม (ฝาป้องกัน) | ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ (cm³) | ก๊อกระบายออก | ความจุถ้วย น้ำมัน (cm³) | โครงสร้างการประกอบ | อุปกรณ์ระบายน้ำ (ระบายน้ำ) | เกจวัดความดัน | มิติ การเชื่อมต่อสายไฟ มิเตอร์วัดไฟ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,409.95 | NFLT | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 60 | คู่มือ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ทรงสี่เหลี่ยม | - |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05:: 0.85 | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5 |
---|---|---|---|---|---|
คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.95 | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) |
เกจวัดความดัน | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NFLT200-01-BG-H ในชุด ยูนิต F.R.L. ซีรีส์ N ชุด 3 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
NFLT100-01-TM-H-PR05 |
NFLT100-M5-H-PR05 |
NFLT100-M5-TA-H-PR05 |
NFLT200-01-BG-H-PR10 |
NFLT200-01-H |
NFLT200-01-H-PR10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชาม (ถ้วย) วัสดุ | การ์ดชาม (ฝาป้องกัน) | ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ (cm³) | ก๊อกระบายออก | ความจุถ้วย น้ำมัน (cm³) | โครงสร้างการประกอบ | อุปกรณ์ระบายน้ำ (ระบายน้ำ) | เกจวัดความดัน | มิติ การเชื่อมต่อสายไฟ มิเตอร์วัดไฟ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,212.24 | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [ไม่มี] ไม่ | 15 | คู่มือ | 25 | บล็อคเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันด้านหน้าและด้านหลัง | การระบายน้ำแบบแมนนวล | PR05 (แบบกลม) | - | ||
฿ 1,196.63 | 1 ชิ้น | 10 วัน | M5 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [ไม่มี] ไม่ | 15 | คู่มือ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | PR05 (แบบกลม) | M5 | ||
฿ 1,212.24 | 1 ชิ้น | 10 วัน | M5 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [ไม่มี] ไม่ | 15 | คู่มือ | 25 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้า | การระบายน้ำแบบแมนนวล | PR05 (แบบกลม) | M5 | ||
฿ 1,508.80 | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [มี] ชาม อะลูมิเนียม | 60 | คู่มือ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | PR10 (แบบกลม) | - | ||
฿ 1,305.89 | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [ไม่มี] ไม่ | 60 | คู่มือ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | ทรงสี่เหลี่ยม | - | ||
฿ 1,409.95 | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [ไม่มี] ไม่ | 60 | คู่มือ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | PR10 (แบบกลม) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง