1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิต F.R.L. ซีรีส์ N ชุด 3 ชิ้น (รหัสสินค้า)

NFLT

ยูนิต F.R.L. ซีรีส์ N ชุด 3 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,196.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเรา เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ของคุณ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ

รหัสสินค้า
NFLT200-01-TB-BG-F1-PR10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชาม (ถ้วย) วัสดุ การ์ดชาม (ฝาป้องกัน) ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ
(cm³)
ก๊อกระบายออก ความจุถ้วย น้ำมัน
(cm³)
โครงสร้างการประกอบ อุปกรณ์ระบายน้ำ (ระบายน้ำ) เกจวัดความดัน มิติ การเชื่อมต่อสายไฟ มิเตอร์วัดไฟ สกรู

฿ 1,540.01

NFLT 1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 8[พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม[มี] ชาม อะลูมิเนียม60คู่มือ90บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันภายหลังการระบายน้ำแบบแมนนวลด้วยข้อต่อปลั๊กPR10 (แบบกลม)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) 0.05:: 0.85 ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5
คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.95 ทิศทางการไหล การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย)
เกจวัดความดัน ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NFLT200-01-TB-BG-F1-PR10 ในชุด ยูนิต F.R.L. ซีรีส์ N ชุด 3 ชิ้น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NFLT100-01-TM-H-PR05
NFLT100-M5-H-PR05
NFLT100-M5-TA-H-PR05
NFLT200-01-TB-BG-H
NFLT200-01-TB-BG-H-PR10
NFLT200-01-TB-H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชาม (ถ้วย) วัสดุ การ์ดชาม (ฝาป้องกัน) ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ
(cm³)
ก๊อกระบายออก ความจุถ้วย น้ำมัน
(cm³)
โครงสร้างการประกอบ อุปกรณ์ระบายน้ำ (ระบายน้ำ) เกจวัดความดัน มิติ การเชื่อมต่อสายไฟ มิเตอร์วัดไฟ สกรู

฿ 1,212.24

1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 8[พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม[ไม่มี] ไม่15คู่มือ25บล็อคเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันด้านหน้าและด้านหลังการระบายน้ำแบบแมนนวลPR05 (แบบกลม)-

฿ 1,196.63

1 ชิ้น 10 วัน M5[พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม[ไม่มี] ไม่15คู่มือ25รุ่นมาตรฐานการระบายน้ำแบบแมนนวลPR05 (แบบกลม)M5

฿ 1,212.24

1 ชิ้น 10 วัน M5[พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม[ไม่มี] ไม่15คู่มือ25บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันล่วงหน้าการระบายน้ำแบบแมนนวลPR05 (แบบกลม)M5

฿ 1,482.78

1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 8[พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม[มี] ชาม อะลูมิเนียม60คู่มือ90บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันภายหลังการระบายน้ำแบบแมนนวลทรงสี่เหลี่ยม-

฿ 1,576.43

1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 8[พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม[มี] ชาม อะลูมิเนียม60คู่มือ90บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันภายหลังการระบายน้ำแบบแมนนวลPR10 (แบบกลม)-

฿ 1,383.93

1 ชิ้น 10 วัน RC1 / 8[พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม[ไม่มี] ไม่60คู่มือ90บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันภายหลังการระบายน้ำแบบแมนนวลทรงสี่เหลี่ยม-