1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟบอกสถานะดิจิตอลสำหรับวงจรแปลงกระแสไฟฟ้า CSD-701B

ไฟบอกสถานะดิจิตอลสำหรับวงจรแปลงกระแสไฟฟ้า CSD-701B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,861.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องแสดงผลสำหรับโหลดเซลล์ มองเห็นได้ง่าย ขยายสัญญาณจากเซ็นเซอร์ แสดงค่า และมีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย เช่น แสดงค่า ส่งเอาท์พุตข้อมูล และควบคุม / ตรวจน้ำหนัก

รหัสสินค้า
CSD-701B
CSD-819C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพาวเวอร์ซัพพลาย สะพาน ช่วงอินพุต ช่วง เอาต์พุต ขนาดภายนอก (W × H × D) การสุ่มตัวอย่างโฆษณา ไม่เป็นเชิงเส้น

฿ 21,861.13

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 5 วัน ภายใน 5 V DC ±0.25 V 60 mA (เปลี่ยนเป็น 2.5 V DC ได้)ตั้ง F.S. ได้ที่อินพุต 0.4 mV/V – 3.1 mV/V (เมื่อแหล่งจ่ายไฟบริดจ์เป็น 5 V DC)5 V DC ความต้านทานโหลด 5 kΩ หรือสูงกว่า96 มม. × 48 มม. × 120 มม.20 ครั้ง/วินาทีการแสดงผล 0.05% F.S., เอาท์พุต 0.05% F.S.

฿ 41,189.02

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ภายใน 10 V DC ±0.5 V 60 mA (เปลี่ยนเป็น 5 V DC, 2.5 V DC ได้)ตั้ง F.S. ได้ที่อินพุต ±0.4 mV/V – ±3.1 mV/V (เมื่อแหล่งจ่ายไฟบริดจ์เป็น 10 V DC, 5 V DC); ตั้ง F.S. ได้ที่อินพุต ±0.8 mV/V – ±3.1 mV/V (เมื่อแหล่งจ่ายไฟบริดจ์เป็น 2.5 V DC)±10 V DC, ความต้านทานโหลด 5 kΩ หรือสูงกว่า (ตั้ง F.S ผ่านฟังก์ชั่น)96 มม. × 96 มม. × 129.5 มม.2,000 ครั้ง/วินาที (เปลี่ยนเป็น 100 ครั้ง/วินาที, 500 ครั้ง/วินาที, 1,000 ครั้ง/วินาที ได้)การแสดงผล 0.025% F.S., เอาท์พุต 0.025% F.S.

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความละเอียด เอาต์พุต ประมาณ 1/10,000 ช่วงอุณหภูมิความชื้น สเปค อุณหภูมิ -10 °C – 50 °C, ความชื้น 85% RH หรือน้อยกว่า แรงดันไฟเลี้ยง 100 V AC – 240 V AC 50 / 60 Hz (ช่วงค่าต่างที่อนุญาต: 85 V AC – 264 V AC)