(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์บาง การใช้งานแบบขนานพร้อมรูปแบบที่หลากหลาย
· ตั้งแต่ M5 / ระยะเคลื่อนที่ยาว / กันน้ำ
· ประสิทธิภาพสูง
· ความสามารถในการทำซ้ำที่ 5 µm
· ระบบกลไกที่แม่นยำที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำที่ระยะพิทช์แคบที่ไม่สามารถทำได้ด้วยพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
· โพรบสามารถปรับได้ตามวัตถุที่จะตรวจจับ
· ไม่จำเป็นต้องใช้ด็อกหรือตัวกระตุ้นที่เป็นสื่อกลางสำหรับ "พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์" และ "ไมโครสวิตช์" เหมือนแบบทั่วไป
[การใช้งาน]
· สำหรับกำหนดตำแหน่งสายการผลิต โต๊ะ แผ่นโลหะสำหรับการเชื่อมเฉพาะจุด ฯลฯ
· สำหรับตรวจสอบการเปิด/ปิดของผ้าเบรกและการตรวจจับว่ามีงานขนย้ายหรือไม่
· สำหรับจุดกำเนิดของเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
CSJS50A-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | รูปทรงปลาย | สิ่งแวดล้อม | หน้าสัมผัส วัสดุ | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | แรงหน้าสัมผัส (N) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | โครงสร้างในการป้องกัน | LED | ทิศทางสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,631.42 | METROL CS SWITCHES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภททรงกระบอก | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | มาตรฐาน | [สเตนเลส] การ ชุบแข็ง SUS HRC50 | 2 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | 5 | - | 1 | [ถึงØ2] ø 2 | IP65 | ไม่มี | เส้นตั้งฉาก |
กำลังโหลด …
ชนิด | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 |
---|---|---|---|---|---|
จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) | 0.3 | ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0.005 มม | อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) | 1000 |
สเปค | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSJS50A-R ในชุด สวิตช์ CS-Touch CS / CSJ / CSS / CSK / CSP
รหัสสินค้า |
---|
CS065A-R |
CS067A |
CS067A-A |
CSK087A |
CSK087A-L |
CSK087A-LR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | รูปทรงปลาย | สิ่งแวดล้อม | หน้าสัมผัส วัสดุ | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | แรงหน้าสัมผัส (N) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | โครงสร้างในการป้องกัน | LED | ทิศทางสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,728.38 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | มาตรฐาน | [สเตนเลส] การ ชุบแข็ง SUS HRC50 | 2.8 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | - | M6 × 0.5 | 1 | [ถึงØ2] ø 2 | IP65 | ไม่มี | เส้นตั้งฉาก | ||
฿ 1,475.12 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS420 | 2.8 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | - | M6 × 0.75 | 1 | [ถึงØ2] ø 2 | IP65 | ไม่มี | ก้าวหน้าโดยตรง | ||
฿ 1,651.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | [แบน] หน้าสัมผัส แบน | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS420 | 2.8 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | - | M6 × 0.75 | 1 | [ถึงØ2] ø 2 | IP65 | ไม่มี | ก้าวหน้าโดยตรง | ||
฿ 1,553.82 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS420 | 5 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | - | M8 × 0.75 | 1 | [ถึงØ4] ø 3.5 | IP65 | ไม่มี | ก้าวหน้าโดยตรง | ||
฿ 1,693.43 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | มาตรฐาน | [สเตนเลส] SUS420 | 5 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | - | M8 × 0.75 | 1 | [ถึงØ4] ø 3.5 | IP65 | มีให้ | ก้าวหน้าโดยตรง | ||
฿ 2,066.09 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท สลักเกลียว | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | มาตรฐาน | [สเตนเลส] การ ชุบแข็ง SUS HRC50 | 5 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | - | M8 × 0.75 | 1 | [ถึงØ4] ø 3.5 | IP65 | มีให้ | เส้นตั้งฉาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง