(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การใช้การตัดสินใจที่จุดปฏิบัติการจะลดลงและสามารถรักษาไว้ได้แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย (IP67)
[คุณสมบัติ]
· ความไม่ต่อเนื่องในจุดทำงานน้อยลง
· ความแม่นยำการทำซ้ำคือ 0.5 μm (ช่วง)
· ลดการตัดสินผิดพลาดเนื่องจากสัญญาณไม่ถูกต้องและการหยุดชั่วขณะให้น้อยที่สุด
·สามารถใช้ได้แม้ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง
· โครงสร้าง IP67 ที่มีความกันน้ำสูง
·ไม่มีตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
· สามารถตรวจจับการกระจัดต่อนาทีได้อย่างต่อเนื่อง
· สัญญาณคลาดเคลื่อนตามแรงดันไฟเลี้ยงหรือการทำความร้อนด้วยตัวเอง
· สวิตช์ไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าต่ำและแรงดันไฟต่ำ แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานภายใต้พิกัดที่กำหนดไว้จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน (3 ล้านครั้ง).
[การใช้งาน]
· สำหรับการตรวจจับจุดกำเนิดของโต๊ะตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์ และการตรวจจับการเยื้องศูนย์ของดรัมเครื่องพิมพ์
· เพื่อป้องกันการนำแผ่นบางสองแผ่นออก
· สำหรับการค้นหาจุดกำเนิดของมอเตอร์ขับเคลื่อน
· สำหรับการวัดขนาดชิ้นงานของเครื่องเจียรผิวและการตรวจจับการสึกหรอของหินลับ
รหัสสินค้า |
---|
P12DB-AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | รูปทรงปลาย | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | จุดปฏิบัติการ (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,671.26 | METROL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers | ชนิดแบน | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | BsBM พรรณี การชุบผิว | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | - | - | 0 | [ถึงØ2] Sø 2 | มีให้ |
กำลังโหลด …
สิ่งแวดล้อม | ชนิดกัน กันน้ำ | หน้าสัมผัส วัสดุ | คาร์ไบด์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0.0005 มม | แรงหน้าสัมผัส(N) | 1 | อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) | 300 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P12DB-AL ในชุด สวิตช์สัมผัส MT ความละเอียดสูง P08/P10/P12
รหัสสินค้า |
---|
P08SB-A |
P08SB-AL |
P10DA-A |
P10DA-AL |
P12DLB-A |
P12DLB-AL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | รูปทรงปลาย | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | จุดปฏิบัติการ (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,918.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers | ประเภททรงกระบอก | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | [สเตนเลส] SUS303 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | 8 | - | 0 | [ถึงØ2] Sø 2 | ไม่มี | ||
฿ 4,159.88 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers | ประเภททรงกระบอก | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | [สเตนเลส] SUS303 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | 8 | - | 0 | [ถึงØ2] Sø 2 | มีให้ | ||
฿ 3,629.12 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers | ประเภท สลักเกลียว | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | [สเตนเลส] SUS303 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | - | M10 × 0.5 | 0.2 | [ถึงØ2] Sø 2 | ไม่มี | ||
฿ 3,856.47 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers | ประเภท สลักเกลียว | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | [สเตนเลส] SUS303 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | - | M10 × 0.5 | 0.2 | [ถึงØ2] Sø 2 | มีให้ | ||
฿ 5,491.41 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers | ชนิดแบน | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | BsBM พรรณี การชุบผิว | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | - | - | 0 | [ถึงØ2] Sø 2 | ไม่มี | ||
฿ 5,732.62 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers | ชนิดแบน | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | BsBM พรรณี การชุบผิว | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | - | - | 0 | [ถึงØ2] Sø 2 | มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง