1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หุ่นยนต์ แกน เดี่ยว ETH13 ซีรี่ส์ความกว้าง 200W / 135 มม. แบบ แบบตรง/ พับได้สำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมทั่วไป

หุ่นยนต์ แกน เดี่ยว ETH13 ซีรี่ส์ความกว้าง 200W / 135 มม. แบบ แบบตรง/ พับได้สำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·นี่คือหุ่นยนต์ขนาดสั้นที่ผลิตนอกประเทศญี่ปุ่นและนำเสนอในราคาต่ำ

รหัสสินค้า
ETH13-L5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-[M,​P,​T,​Y]20-[A,​B,​C,​D,​E][1,​2,​3,​4,​5]
ETH13-L5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-[M,​P,​T,​Y]20B-[A,​B,​C,​D,​E][1,​2,​3,​4,​5]
ETH13-L10-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-[M,​P,​T,​Y]20-[A,​B,​C,​D,​E][1,​2,​3,​4,​5]
ETH13-L10-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-[M,​P,​T,​Y]20B-[A,​B,​C,​D,​E][1,​2,​3,​4,​5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
เบรค ช่วงแรงจัดอันดับ
(N)
แรงจัดอันดับ
(N)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
รวม ผู้ผลิต มอเตอร์ ที่ตั้ง มอเตอร์ กำลังมอเตอร์ ตำแหน่ง เซนเซอร์ ปริมาณ เซนเซอร์

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 125050.1 ถึง 100.070175ไม่501 ถึง 1,000683250YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส200 Wตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์1 หน่วย / 2 หน่วย / NA

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 125050.1 ถึง 100.070175การมี501 ถึง 1,000683250YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส200 Wตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์1 หน่วย / 2 หน่วย / NA

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 125020.1 ถึง 50.0471210ไม่301 ถึง 500341500YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส200 Wตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์1 หน่วย / 2 หน่วย / NA

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 125020.1 ถึง 50.0471210การมี301 ถึง 500341500YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส200 Wตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์1 หน่วย / 2 หน่วย / NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ลูกล้อ ชนิด สไลเดอร์ ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)(กิโลกรัม) 10.1 ถึง 20.0
วิธีการขับรถ บอลสกรู งานละเอียด ไกด์ การมี ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1(มิลลิเมตร) 122
ตัวกรองสัญญาณรบกวน ไม่ ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1(มิลลิเมตร) 90 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) ±10 จำนวนโต๊ะ 1 ผู้ผลิต บอลสกรู ไต้หวัน