(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาปิดท้ายสำหรับแคลมป์
[คุณสมบัติ]
· ความยืดหยุ่น ของ ยาง ช่วยให้สามารถยึดได้อย่างมั่นคงเมื่อ พื้นผิว ยึดมีความผิดปกติ
· ความยืดหยุ่น ของ ยาง ดูดซับรูปแบบและความผิดปกติ
· อุปกรณ์เสริม สำหรับที่ แคลมป์ยึด สลับ
· วัสดุ:ยาง NBR
· ความแข็ง:ฝั่ง A70.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เพื่อแก้ไขชิ้นงานที่เสียหายได้ง่ายด้วยแค แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
GH-NC-04 |
GH-NC-05 |
GH-NC-06 |
GH-NC-08 |
GH-NC-10 |
GH-NC-12 |
GH-NC-16 |
GH-NC-516 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู มาตรฐาน | φD (มิลลิเมตร) | φA (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.31 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เมตริก | 11 | - | ||
฿ 223.72 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เมตริก | 12.5 | - | ||
฿ 234.12 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เมตริก | 15 | - | ||
฿ 249.73 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เมตริก | 19 | - | ||
฿ 260.14 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เมตริก | 22 | - | ||
฿ 265.34 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เมตริก | 26 | - | ||
฿ 275.75 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เมตริก | 33 | - | ||
฿ 223.72 | GHD TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | นิ้ว | - | 5/16 |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม แคลมป์ยึด | รายละเอียดของ อุปกรณ์เสริม แคลมป์ยึด | ฝาปิด สำหรับ อุปกรณ์เสริม ของ ฉากยึด ปลาย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง