1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม หัว แคลมป์ยึด โลหะ ชิมGH-FW

อุปกรณ์เสริม หัว แคลมป์ยึด โลหะ ชิมGH-FW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตชาวไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1974 ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตคือแคลมป์ปีกนก และผลิตภัณฑ์เฉพาะของผู้ผลิตเอง ผู้ผลิตรับทำ OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่นและขยายฐานการผลิตไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ผลิตรายนี้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านชิ้นส่วนจิ๊ก

รูปลักษณ์และการ ดรออิ้งบอกขนาด

อุปกรณ์เสริม หัว แคลมป์ยึด โลหะ ชิม GH-FW
อุปกรณ์เสริม หัว แคลมป์ยึด โลหะ ชิม GH-FW

หน่วย: มิลลิเมตร

สเปค

รหัสรุ่น/ Part numberลักษณะABCT
GH-FW-080/GH-FW-080-SSสำหรับ แกนหมุน 4 มม. และ # 84.312.78.31
GH-FW-100/GH-FW-100-SSสำหรับ แกนหมุน 5 มม. และ # 10512.69.31.2
GH-FW-140/GH-FW-140-SSสำหรับ แกนหมุน 6 มม. และ 1/4 "6.314121.5
GH-FW-142/GH-FW-142-SSสำหรับ แกนหมุน 6 มม. และ 1/4 "6.31513.51.5
GH-FW-516/GH-FW-516-SSสำหรับ แกนหมุน ขนาด 8 มม. และ 5/16 นิ้ว8.32215.62
GH-FW-380/GH-FW-380-SSสำหรับ แกนหมุน 10 มม. และ 3/8 "102519.42
GH-FW-120สำหรับ แกนหมุน 12 มม. และ 1/2 "1333243
GH-FW-580สำหรับ แกนหมุน 16 มม. และ 5/8 "16.23527.43

หน่วย: มม
GH-FW-SS: แหวนรอง แปลน สเตนเลส

รหัสสินค้า
GH-FW-100
GH-FW-120
GH-FW-140
GH-FW-141
GH-FW-380
GH-FW-516
GH-FW-580
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ รู F

฿ 213.31

TOGGLE CLAMPS 5 ชิ้น 14 วัน 5

฿ 223.72

TOGGLE CLAMPS 5 ชิ้น 14 วัน 13

฿ 213.31

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 6 วัน 6.3

฿ 213.31

TOGGLE CLAMPS 5 ชิ้น 14 วัน 6.4

฿ 223.72

TOGGLE CLAMPS 5 ชิ้น 14 วัน 10

฿ 213.31

TOGGLE CLAMPS 5 ชิ้น 14 วัน 8.3

฿ 234.12

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 14 วัน 16.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม แคลมป์ยึด รายละเอียดของ อุปกรณ์เสริม แคลมป์ยึด ใช้สำหรับอุปกรณ์เสริมของปลอกปลาย