1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม - แบบตั้งศูนย์ - SES

บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม - แบบตั้งศูนย์ - SES
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 798.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการอยู่ตรงกลางของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่มมีรูปแบบให้เลือกมากมายพร้อม แรงบิด อนุญาตตั้งแต่ 6.2 ถึง 13000 N · mบริษัท SS เป็นผู้ผลิตส่วนแบ่ง 20% ของข้อต่อในไต้หวันบริษัท มีศูนย์กลางอยู่ที่จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกำลังพยายามขยายหุ้นทั้งในและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
SES-08
SES-11
SES-12
SES-13
SES-14
SES-15
SES-17
SES-18
SES-19
SES-22
SES-24
SES-25
SES-28
SES-30
SES-32
SES-35
SES-38
SES-40
SES-42
SES-45
SES-48
SES-50
SES-55
SES-60
SES-65
SES-70
SES-75
SES-80
SES-85
SES-90
SES-95
SES-100
SES-110
SES-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 1,088.82

SXN BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 8222.0 ถึง 20.018≦4.72125

฿ 798.58

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 112520.1 ถึง 50.034≦6.22128

฿ 1,095.19

SXN BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 122620.1 ถึง 50.047≦7.82129

฿ 1,095.64

SXN BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 132720.1 ถึง 50.050≦7.82130

฿ 800.52

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 143150.1 ถึง 70.070≦102634

฿ 1,095.64

SXN BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 153270.1 ถึง 100.075≦102635

฿ 1,097.92

SXN BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 1734100.1 ถึง 150.0105≦12.52637

฿ 802.45

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 1835100.1 ถึง 150.0110≦12.52638

฿ 819.87

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 1947200.1 ถึง 300.0290≦303456

฿ 818.71

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 2247300.1 ถึง 500.0320≦323456

฿ 869.81

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 2450300.1 ถึง 500.0360≦323459

฿ 1,202.11

SXN BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 2550300.1 ถึง 500.0420≦343459

฿ 1,360.45

SXN BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 2855300.1 ถึง 500.0500≦343464

฿ 984.00

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 3055500.1 ถึง 700.0520≦343464

฿ 1,214.71

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 3260700.1 ถึง 1,000.0770≦483469

฿ 1,210.84

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 3560700.1 ถึง 1,000.0840≦483469

฿ 1,325.03

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 3865700.1 ถึง 1,000.0910≦483474

฿ 1,846.39

SXN BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 4065700.1 ถึง 1,000.0960≦483474

฿ 1,411.35

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 4275700.1 ถึง 1,000.01000≦654184

฿ 1,408.65

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 45751,000.1 ถึง 3000.01500≦654184

฿ 1,648.26

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 48801,000.1 ถึง 3000.02000≦854189

฿ 1,645.94

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 50801,000.1 ถึง 3000.02100≦854189

฿ 1,803.10

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 55851,000.1 ถึง 3000.02500≦954194

฿ 1,945.94

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 60901,000.1 ถึง 3000.02700≦904199

฿ 2,118.97

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 65953000.1 ถึง 10000.03200≦10041104

฿ 2,408.52

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 701103000.1 ถึง 10000.04900≦14050119

฿ 2,542.06

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 751153000.1 ถึง 10000.05300≦14050124

฿ 2,664.39

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 801203000.1 ถึง 10000.05600≦14050129

฿ 2,900.52

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 851253000.1 ถึง 10000.06700≦16050134

฿ 3,160.26

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 901303000.1 ถึง 10000.07100≦16050139

฿ 4,129.94

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 951353000.1 ถึง 10000.09100≦19550144

฿ 4,700.90

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 10014510,000.1 ถึง 300000.010200≦20056154

฿ 5,201.81

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 11015510,000.1 ถึง 300000.010600≦20056164

฿ 5,966.32

SXN BUSHING 1 ชิ้น ขอราคา 12016510,000.1 ถึง 300000.013000≦21656174

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง S45C อยู่ตรงกลาง การมี
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน ประเภท ความดัน พื้นผิว