1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์รองรับเพลา, ชิ้นงานหล่อความละเอียดสูง, ชนิดหน้าแปลน [SMYHF10] (รหัสสินค้า)

อุปกรณ์รองรับเพลา, ชิ้นงานหล่อความละเอียดสูง, ชนิดหน้าแปลน [SMYHF10]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 225.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์รองรับเพลาที่ออกแบบมาเป็นหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง สินค้าอะลูมิเนียมอัลลอยชุบเคลียร์อโนไดซ์อะลูมิเนียม MYT เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่แบบลิเนียร์ในประเทศจีน สินค้า MYT ผลิตขึ้นภายใต้ระบบจัดการคุณภาพที่เข้มงวดและมีการนำไปใช้งานทั่วทุกมุมโลก

รหัสสินค้า
SMYHF10
SMYHF12
SMYHF13
SMYHF16
SMYHF20
SMYHF25
SMYHF30
SMYHF35
SMYHF40SALE
SMYHF50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
พิทช์ รูติดตั้ง L1
(มิลลิเมตร)

฿ 229.98

LINEAR BALL BUSHING SHF 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1032

฿ 225.41

MYT LINEAR BALL BUSHING SHF 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1236

฿ 249.73

HOLDERS FOR SHAFT 5 ชิ้น 6 วัน 1336

฿ 1,455.00

MYT LINEAR BALL BUSHING SHF 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1640

฿ 260.14

MYT LINEAR BALL BUSHING SHF 1 ชิ้น 3 วัน 2048

฿ 301.45

HOLDERS FOR SHAFT 1 ชิ้น 6 วัน 2556

฿ 316.24

MYT LINEAR BALL BUSHING SHF 1 ชิ้น 6 วัน 3064

฿ 353.79

HOLDERS FOR SHAFT 1 ชิ้น 6 วัน 3572

฿ 421.42

฿ 242.36

MYT LINEAR BALL BUSHING SHF 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4080

฿ 587.91

HOLDERS FOR SHAFT 1 ชิ้น 6 วัน 5096

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง หน้าแปลน ประเภทการยึด เพลา แผ่นสลิท วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ ประเภท การหล่อ รูปทรง / ชนิดของ หน้าแปลน มาตรฐาน
วิธีการติดตั้งสำหรับประเภท บล็อค ด้านล่างหลุมแตะ ความหนา มาตรฐาน ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน ไม่มี
มือจับปรับระยะ ไม่มี รูปทรง รูติดตั้ง ชนิดรูทะลุ