(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทล้อตาย มีแผ่นเพลท รับโหลดปานกลาง ตั้งแต่ 50 ถึง 250daN ผลิตภัณฑ์ล้อ ประกอบด้วยเหล็กและยาง SONRIN Corporation เป็นผู้ผลิตลูกล้อในประเทศจีน ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะผู้ผลิตคุณภาพสูงในเอเชีย มีลูกล้อหลากหลายประเภท สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
DP13A-200 |
DP13A-250 |
DP32B-100 |
DP32B-150 |
DP32B-200 |
DP32C-100 |
DP32C-125 |
DP32C-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาวทิศทาง F (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ เชอร์ขวางตามขวาง G (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 989.03 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 235 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยาง | 103 | 78 | 140 | 110 | 200 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 1,197.29 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 285 | 220.01 ถึง 320.00 | 230 | ยาง | 103 | 78 | 140 | 110 | 250 | 55 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 351.48 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 128 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | พลาสติกวิศวกรรม | 76 | 56 | 105 | 85 | 100 | 30 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 694.84 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 185 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | พลาสติกวิศวกรรม | 103 | 78 | 140 | 110 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 890.32 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 235 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | พลาสติกวิศวกรรม | 103 | 78 | 140 | 110 | 200 | 50 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 430.84 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 128 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ไนล่อน | 80 | 60 | 105 | 82.5 | 100 | 35 | โหลดหนัก | ||
฿ 547.74 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 153 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ไนล่อน | 80 | 60 | 105 | 82.5 | 125 | 35 | โหลดหนัก | ||
฿ 909.68 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 185 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ไนล่อน | 103 | 78 | 135 | 105 | 150 | 40 | โหลดหนัก |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง |
รุ่น พื้นฐาน | ชนิดอยู่กับที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง