1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ข้อต่อลด ข้อต่อฟิตติ้ง - ทองเหลือง - ปลั๊ก (รหัสสินค้า)

SNL PIPE THREAD FITTINGS

ข้อต่อลด ข้อต่อฟิตติ้ง - ทองเหลือง - ปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อลด ประเภทปลั๊ก [วัสดุ]· ทองเหลือง

รหัสสินค้า
H13-C2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

SNL PIPE THREAD FITTINGS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ปลั๊ก วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) ไม่มี ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) น้ำ/อากาศ/น้ำมัน ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(℃) -53 ถึง 121
ชนิดสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) UNF ( เกลียว ภายนอกแบบ ละเอียด ) ค่ากำหนดของสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) 7/16-20 ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)(นิ้ว) 1/4
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(มิลลิเมตร) 6.35 จำนวนก้าน(ชิ้น) 50