(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
SDA-22-6K2X6K3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดพิกัด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดพิกัด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 909.50 | SGL COUPLING SDA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | 6 | 22.2 | 28.3 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | - | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | - | - | อะลูมิเนียม | 1.1 | 1.5 | 0.12 | - | - | 12000 | - | 0.2 | 1.3 × 10-6 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDA-22-6K2X6K3 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน รูปทรงแผ่นดิสก์ - ชุดสกรู (แผ่นดิสก์ คู่) -
รหัสสินค้า |
---|
SDA-22-3X5 |
SDA-22-3X5K2 |
SDA-22-3X6 |
SDA-22-6K2X7 |
SDA-22-6K2X7K2 |
SDA-22-6K2X7K3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดพิกัด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดพิกัด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 788.55 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 5 | 22.2 | 28.3 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | - | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | - | - | อะลูมิเนียม | 1.1 | 1.5 | 0.12 | - | - | 12000 | - | 0.2 | 1.3 × 10-6 | มีคีย์ซีท | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 849.03 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 5 | 22.2 | 28.3 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | - | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | - | - | อะลูมิเนียม | 1.1 | 1.5 | 0.12 | - | - | 12000 | - | 0.2 | 1.3 × 10-6 | มีคีย์ซีทด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 788.55 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 6 | 22.2 | 28.3 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | - | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | - | - | อะลูมิเนียม | 1.1 | 1.5 | 0.12 | - | - | 12000 | - | 0.2 | 1.3 × 10-6 | มีคีย์ซีท | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 849.03 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | 7 | 22.2 | 28.3 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | - | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | - | - | อะลูมิเนียม | 1.1 | 1.5 | 0.12 | - | - | 12000 | - | 0.2 | 1.3 × 10-6 | มีคีย์ซีทด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
฿ 909.50 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | 7 | 22.2 | 28.3 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | - | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | - | - | อะลูมิเนียม | 1.1 | 1.5 | 0.12 | - | - | 12000 | - | 0.2 | 1.3 × 10-6 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 909.50 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6 | 7 | 22.2 | 28.3 | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | - | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | - | - | อะลูมิเนียม | 1.1 | 1.5 | 0.12 | - | - | 12000 | - | 0.2 | 1.3 × 10-6 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง