(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ระบบหน่วยความจำไฟดับ
·สามารถนับขึ้นและลงด้วยจอแสดงผลดิจิตอล 4 หลัก
·ความเร็วในการนับ 1 คือ 30 / 2KCPS
·ด้วยปุ่ม 5 ชุดบนแผงควบคุมการตั้งค่าทำได้ง่าย
·มีโหมดการทำงานแปดโหมดให้อิสระในระดับสูง
·ใช้จอแสดงผล LED
·การติดตั้งขนาดกะทัดรัด (48 × 48 × 92 มม.) ทำได้ง่าย
·ใช้ เซนเซอร์ ภายนอกสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย 12 V DC, 200 mA
ประเภท | เครื่องนับ | จุด หน้าสัมผัส | 11 | ช่วงการนับ | 0000 ถึง 9999 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน(℃) | -10 ถึง +50 | พาวเวอร์ซัพพลาย | กระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า(V) | 90 ถึง 260 |
เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50/60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GC48-A ในชุด ชุด เครื่องนับ GC48
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง