1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใยแก้วนำแสงพลาสติก (รหัสสินค้า)

RKO FIBER SENSORS

ใยแก้วนำแสงพลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 748.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ประเภทการจัด แกนแสง: เปล่งแสงและรับแสงแยกกัน

รหัสสินค้า
FT-520-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง หัว ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R
(มิลลิเมตร)
เส้นใยยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ไฟเบอร์ ท่อป้องกัน ความยาว
(มิลลิเมตร)
ประเภทไฟเบอร์ พิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD)
(มิลลิเมตร)
เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID)
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 866.04

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน กระบอกสูบถึง 500252000520รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀-2.21.0500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก ประเภทการตรวจจับ การเจาะ
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน ตรวจจับแสงสี สีแดง
วัสดุ หัว สเตนเลส ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน แยกประเภท ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -55:: +70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FT-520-S ในชุด ใยแก้วนำแสงพลาสติก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FT-520-I
FT-520-L
FT-520-M
FTA-11-2100
FTA-11-600
FTA-220
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง หัว ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R
(มิลลิเมตร)
เส้นใยยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ไฟเบอร์ ท่อป้องกัน ความยาว
(มิลลิเมตร)
ประเภทไฟเบอร์ พิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD)
(มิลลิเมตร)
เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID)
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 838.03

5 ชิ้น 72 วัน กระบอกสูบถึง 500252000510รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀-2.21.0500

฿ 1,043.06

5 ชิ้น 72 วัน กระบอกสูบถึง 500252000590รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀-2.21.0500

฿ 896.29

5 ชิ้น 72 วัน กระบอกสูบถึง 500252000540รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀-2.21.0500

฿ 2,535.39

5 ชิ้น 72 วัน กระบอกสูบถึง 301021002.98ชนิดความแม่นยำสูง 0.25 มม. / 1.25⌀ชนิด 111.250.2530

฿ 1,641.34

5 ชิ้น 72 วัน กระบอกสูบถึง 30106002.98ชนิดความแม่นยำสูง 0.25 มม. / 1.25⌀ชนิด 111.250.2530

฿ 983.68

5 ชิ้น 72 วัน กระบอกสูบถึง 301020002ชนิดความแม่นยำสูง 0.25 มม. / 1.25⌀-1.250.530