(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ประเภทการจัด แกนแสง: เปล่งแสงและรับแสงแยกกัน
รหัสสินค้า |
---|
FTS-120 |
FTS-120-H10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง หัว | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R (มิลลิเมตร) | เส้นใยยาว (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ไฟเบอร์ | ท่อป้องกัน ความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภทไฟเบอร์ | พิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD) (มิลลิเมตร) | เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,249.21 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | กระบอกสูบ | ถึง 200 | 15 | 2000 | 1.5 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 130 | ||
฿ 1,249.21 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | กระบอกสูบ | ถึง 200 | 15 | 2000 | 1.5 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | ชนิด H10 | 1 | 0.5 | 130 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก | ประเภทการตรวจจับ | การเจาะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | ตรวจจับแสงสี | สีแดง |
วัสดุ หัว | สเตนเลส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -55:: +70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง