(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ ·ขนาด หัว (ชนิดสกรู): M18
รูปทรง เซนเซอร์ | ชนิดสกรู | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 20 | วัตถุตรวจจับ | โลหะแม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | โล่กำบัง | ไม่ใช่ โล่กำบัง | ประเภทการตรวจจับ | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า |
วัสดุ เคส เซนเซอร์ | ทองแดง | วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ | PVC | เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M | M18 | ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 60.1 ถึง 70 | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) | 63.5 |
มาตรฐานที่ได้มา | CE / UL | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | โหมด การ โหมด | ปกติเปิด |
วิธีการ เอาต์พุต | PNP NO | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10–30 VDC | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 3 สาย |
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) | 12 | สวิตช์ กระแสไฟฟ้า(เฮิร์ตซ์) | 200 | คำสั่ง เอาต์พุต | LED สีเหลือง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KRM18-4-12MM ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิด เสริมแรง ทางไกล รูปทรง กลม / ไฟฟ้ากระแสตรง 3 ขดลวด ชนิด· M18 ไม่ได้ติดตั้งระยะทดสอบ:KRM 12 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง