(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจากแบรนด์ MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่สุด สินค้านี้มาจากโรงงานผลิตอุปกรณ์นิวเมติกส์ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งในปี 1986 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ในปี 1998 และได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับการริเริ่มด้านคุณภาพ MISUMI VONA ได้วางจำหน่ายข้อต่อและตัวเก็บเสียงหลายแบบ ฯลฯ
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สหภาพเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันประเดิม | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | ประเภทรายละเอียด | ข้อลด ชนิดสามทาง T (B) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPEW6-4 ในชุด ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อลดยูเนี่ยน 3 ทาง
รหัสสินค้า |
---|
EPEW10-8 |
EPEW12-10 |
EPEW8-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ปริมาณร็อด (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.11 | 25 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 25 | ||
฿ 213.31 | 20 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 10 | 20 | ||
฿ 208.11 | 50 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 6 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง