1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบปรับแนวได้เองชนิดรูทรงกระบอก/ชนิดรูเทเปอร์ [2210-CA] (รหัสสินค้า)

ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบปรับแนวได้เองชนิดรูทรงกระบอก/ชนิดรูเทเปอร์ [2210-CA]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,071.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ HRB ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1950 และผลิตตลับลูกปืนสำหรับใช้ในรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือกล เครื่องบิน ฯลฯ เป็นหนึ่งในสามผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

รหัสสินค้า
22209CA/W33-H
22210CA/W33-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี )
(รอบต่อนาที)

฿ 1,071.77

SPHERICAL ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน 458577100880005300

฿ 1,082.17

SPHERICAL ROLLER BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 5090845001000005000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง โรเลอร์ ปรับแนวได้ ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
ความกว้าง B(มิลลิเมตร) 23 วัสดุของวงแหวนภายในและนอก GCr15 ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ สองแถว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก สเปค มาตรฐาน
วัสดุในส่วนที่หมุน GCr15 ประเภท วงแหวนนอก แบน ประเภท รูทรงกระบอกเจาะ