(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ HRB ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1950 และผลิตตลับลูกปืนสำหรับใช้ในรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือกล เครื่องบิน ฯลฯ เป็นหนึ่งในสามผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
รหัสสินค้า |
---|
32005X-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี ) (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.77 | BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 47 | 15 | 26000 | 39500 | 8000 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกกลิ้งเรียว | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | GCr15 | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | GCr15 |
ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 32005X-H ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดเรียว 32 □□□ X-H
รหัสสินค้า |
---|
32006X-H |
32007X-H |
32008X-H |
32009X-H |
32010X-H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี ) (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 343.38 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 55 | 17 | 32900 | 50800 | 6700 | ||
฿ 364.19 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 62 | 18 | 39200 | 57600 | 6000 | ||
฿ 390.21 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 68 | 19 | 49000 | 69100 | 5300 | ||
฿ 416.22 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | 75 | 20 | 56000 | 75000 | 4800 | ||
฿ 442.23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 80 | 20 | 59500 | 82300 | 4500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง