(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานพับแรงบิด ที่ขนาดเล็กและบาง สามารถใช้งานกลางแจ้งได้
·การหดตัว (สปริง) มุม 1° หรือน้อยกว่า แม้ว่าประตูถูกปล่อยตัวหลังจากถูกเปิดและปิด
· การทำงานที่ราบรื่นทำได้โดยการรักษาความแตกต่างระหว่างแรงบิดคงที่ (การเคลื่อนจากสถานะหยุดนิ่ง) และแรงบิดแบบไดนามิก (การหมุน) ภายในช่วงเล็ก ๆ ที่ 10% หรือน้อยกว่า
· การสึกหรอที่น้อยลง และมีความทนทานยอดเยี่ยม
· แหวนล็อกชนิดโอริงที่ทำจาก ยางคลอโรพรีน ใช้สำหรับชิ้นส่วน เพลา
·สามารถใช้กับทิศทางตามแนวแกน ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
· ผ่านการทดสอบการเปิดและปิดซ้ำ 20,000 ครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
PHCS81-008 |
PHCS81-020 |
PHCS81-030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,772.47 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.78 | 170-017-581 | ||
฿ 1,772.47 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.01 | 170-017-583 | ||
฿ 2,300.00 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 2.79 | 170-017-584 |
กำลังโหลด …
ความยาว(มิลลิเมตร) | 40.6 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 38 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส (SUS316) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ความต้านทานการกัดกร่อน | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | ประเภทการ รูติดตั้ง | ปาด | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน |
เปิดปริญญา(องศา) | 270 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง