1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเชื่อมต่อ ส่วนประกอบ สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล เม็ด เซรามิก【120-2,530 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

การเชื่อมต่อ ส่วนประกอบ สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล เม็ด เซรามิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,880.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

[คุณสมบัติ]
·เม็ด เซรามิก ที่สามารถใช้เป็น ฉนวนกันความร้อน ด้าน สุญญากาศ
·โปรดเลือก วัตถุ ที่สอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลาง อิเล็กโทรด ใช้

รหัสสินค้า
CB3214
CB4217
CB5123
CB6729
CB8236
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัส ผลิตภัณฑ์ ความยาว c
(มิลลิเมตร)

฿ 12,976.29

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 แพ็ค

2,530 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 122753.2

฿ 6,282.44

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 แพ็ค

1,080 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 122764.2

฿ 3,090.31

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 แพ็ค

570 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 122775.1

฿ 1,880.91

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 แพ็ค

260 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 122786.7

฿ 2,848.43

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 122798.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมต่อ ส่วนประกอบ สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -196 ถึง 1,000
วัสดุ ตัวเครื่อง เซรามิก Steatite