(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง เซรามิก สำหรับฉนวนปลายทั้งสองข้าง
· หน้าแปลน ฉนวนพร้อมที่ เบลโลว์ แบบเชื่อมเป็นมาตรฐานเช่นกันและสามารถใช้การประสานการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมได้ตั้งแต่รุ่นที่กว้าง 6 kV ถึง 24kVDC และเส้นผ่านศูนย์กลาง เซรามิก ด้านในตั้งแต่ø5ถึงø135
·สำหรับการเชื่อมต่อให้เลือกมาตรฐานและขนาดที่เหมาะสมที่สุดจากปลายท่อ, swagelok®, VCR®ตัวเมีย, VCR®ตัวผู้, NW / KF, ios-tapered® (NW80 และใหม่กว่า) ICF, JIS-VG
·เราตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่กำหนดเองอย่างรวดเร็วเช่นส่วนควบการเปลี่ยนแปลง หน้าแปลน และการเปลี่ยนแปลงขนาดชิ้นส่วนต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
FVCR1/4ISL10KV |
TE1/2ISL10KV |
TE1/4ISL10KV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัส ผลิตภัณฑ์ | ความยาว L (L1) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,863.83 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11940 | 108.4 | VCR ตัวเมีย | ||
฿ 38,605.84 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10156 | 70 | ปลาย สายยาง | ||
฿ 11,833.35 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10420 | 78 | ปลาย สายยาง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ข้อต่อ ฉนวนกันความร้อน | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(KV) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | เซรามิก กอลู มิ นา | แรงดันไฟฟ้า (DC MAX)(V) | 10,000 ถึง 12000 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -196 ถึง 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง