1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกเบี้ยว สตัด
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
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีรู น้ำมัน (ปลั๊ก การหล่อลื่น ) ที่หัว สตัด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ≤10มม.
· อื่น ๆ มีรู น้ำมัน ( หัวฉีด จาระบี ) ใน หัว สตัด เส้นรอบวงด้านนอกและ พื้นผิว เทอร์มินอล
·โล่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ≤10มม. และชนิดซีลปิดผนึกจาระบี
·กรุณาหล่อลื่น อื่น ๆ อย่างถูกต้องเมื่อใช้ในขณะที่ไม่มี จาระบี

รหัสสินค้า
CFES6B
CFES6BR
CFES6BUU
CFES6BUURSALE
CFES8B
CFES8BR
CFES8BUUR
CFES10-1BR
CFES10-1BUUR
CFES10B
CFES10BR
CFES10BUU
CFES10BUUR
CFES10UU
CFES12-1BR
CFES12BUUSALE
CFES12BUUR
CFES16
CFES16BUU
CFES16BUUR
CFES18B
CFES18R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D
(Ø)
ความกว้าง C
(มิลลิเมตร)
ชนิดลูกกลิ้ง วิธีการขัน สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(กิโลนิวตัน)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(กิโลนิวตัน)
รูปทรง

฿ 843.65

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1611วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยมที่หัว63.663.65ประเภทชิลด์

฿ 971.50

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน -1611วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว63.663.65ประเภทชิลด์

฿ 1,066.78

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -1611วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยมที่หัว63.663.65รูปทรง ซีล

฿ 1,206.09

฿ 655.63

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1611วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว63.663.65รูปทรง ซีล

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 101911วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยมที่หัว84.254.74ประเภทชิลด์

฿ 1,010.40

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -1911วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว84.254.74ประเภทชิลด์

฿ 1,270.92

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -1911วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว84.254.74รูปทรง ซีล

฿ 1,126.81

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 13 วัน -2612วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว105.436.89ประเภทชิลด์

฿ 1,391.26

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -2612วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว105.436.89รูปทรง ซีล

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา -2212วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยมที่หัว105.436.89ประเภทชิลด์

฿ 1,077.36

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -2212วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว105.436.89ประเภทชิลด์

฿ 1,175.65

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -2212วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยมที่หัว105.436.89รูปทรง ซีล

฿ 1,319.18

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน -2212วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว105.436.89รูปทรง ซีล

฿ 1,144.10

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -2212วงแหวนนอก ทรงกระบอกพร้อมร่องขับ105.436.89รูปทรง ซีล

฿ 1,407.89

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -3214วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว127.919.79ประเภทชิลด์

฿ 1,446.78

฿ 800.50

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3014วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยมที่หัว127.919.79รูปทรง ซีล

฿ 1,657.84

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -3014วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว127.919.79รูปทรง ซีล

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา -3518วงแหวนนอก ทรงกระบอกพร้อมร่องขับ161218.3ประเภทชิลด์

฿ 1,622.62

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -3518วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยมที่หัว161218.3รูปทรง ซีล

฿ 1,877.11

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน -3518วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว161218.3รูปทรง ซีล

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 104020วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยมที่หัว1814.825.2ประเภทชิลด์

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา -4020วงแหวนนอก ทรงกลมพร้อมร่องขับ1814.825.2ประเภทชิลด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ประเภท ลูกเบี้ยว ความเยื้องศูนย์ วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่ เพลา มี
วิธีการแนะนำ โรเลอร์ ยึดติด