(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกเบี้ยวขนาดเล็ก พร้อมแหวนทรัสต์ รุ่น CFSFW / CFSW / CFSWV จาก IKO
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 4 mm ถึง 12 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1.7 mm ถึง 7 mm
- วัสดุของลูกเบี้ยวขนาดเล็ก ทำมาจาก คาไบด์ (CFSW, CFSWV) หรือ สแตนเลส (CFSFW)
- ไม่มีรูเติมน้ำมัน
- มาพร้อมกับจาระบีที่บรรจุไว้ล่วงหน้า
รหัสสินค้า |
---|
CFS1.4WV |
CFS2.5FW |
CFS2.5W |
CFS3W |
CFS4W |
CFS5W |
CFS6W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,446.25 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 4 | 1.7 | M1.4 × 0.3 | เหล็กกล้าคาร์บอน | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | 0.481 | 0.385 | |
฿ 3,950.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 3 | M2.5 × 0.45 | สเตนเลส | ยึดติด | 0.342 | 0.281 | ||
฿ 2,081.40 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 5 | 3 | M2.5 × 0.45 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ยึดติด | 0.428 | 0.351 | |
฿ 1,925.21 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 6 | 4 | M3 x 0.5 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ยึดติด | 0.629 | 0.611 | |
฿ 1,609.81 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 8 | 5 | M4 x 0.7 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ยึดติด | 1.12 | 1.12 | |
฿ 1,577.85 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | M5×0.8 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ยึดติด | 1.57 | 1.85 | ||
฿ 1,486.10 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 12 | 7 | M6×1 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ยึดติด | 2.09 | 2.2 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ชนิดลูกกลิ้ง | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | วิธีการขัน | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ |
เพลา | มี | รูปทรง | ประเภทชิลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง