1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ลูกเบี้ยว G

ลูกเบี้ยว G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 396.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ลูกกลิ้ง รุ่น G พร้อมกรอบ พร้อมด้วยรูหกเหลี่ยม จาก IKO
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 16 mm ถึง 52 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 11 mm ถึง 24 mm
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาของลูกกลิ้งได้ตั้งแต่ M6 ถึง M20
- ตลับลูกปืนนี้ไม่สามารถหล่อลื่นซ้ำได้เนื่องจากโครงสร้าง หากจำเป็นต้องหล่อลื่นซ้ำ โปรดใช้ลูกเบี้ยวชนิดมาตรฐาน
- มาพร้อมกับจาระบีที่บรรจุไว้ล่วงหน้า

รหัสสินค้า
CF6G
CF10G
CF12-1G
CF18G
CF20-1G
CF20G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D
(Ø)
ความกว้าง C
(มิลลิเมตร)
ลูกเบี้ยว:สกรูเกลียว (เกลียวละเอียด)
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(กิโลนิวตัน)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(กิโลนิวตัน)

฿ 396.39

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น 8 วัน 1611M6 × 13.663.65

฿ 417.63

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 2212M10×1.255.436.89

฿ 544.92

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3214M12 x 1.57.919.79

฿ 759.95

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4020M18×1.514.825.2

฿ 894.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 4724M20 x 1.520.734.6

฿ 950.44

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 5224M20 x 1.520.734.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก วิธีการขัน มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
ประเภท ลูกเบี้ยว มาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่ เพลา มี วิธีการแนะนำ โรเลอร์ ยึดติด
รูปทรง ประเภทชิลด์