(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกเบี้ยวระบบระยะนิ้ว จาก IKO
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 12.70 mm (½ นิ้ว) ถึง 50.80 mm (2 นิ้ว)
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 8.731 mm (11/32 นิ้ว) ถึง 31.750 mm (1 ¼ นิ้ว)
- รุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแกน d1 6.35 มม. หรือน้อยกว่าจะไม่มีรูน้ำมัน รุ่นอื่นๆ มีรูน้ำมันหนึ่งรูที่พื้นผิวด้านนอกและพื้นผิวด้านท้ายของสตั๊ดอย่างละหนึ่งรู
รหัสสินค้า |
---|
CR24VB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 38.100 | 22.225 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 15.875 | 28.2 | 40.1 | ประเภทชิลด์ |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วิธีการขัน | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว | ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | นิ้ว | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ |
เพลา | มี | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง