1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกเบี้ยว C

ลูกเบี้ยว C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,274.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ลูกเบี้ยว C lube รุ่น CFWBUURSG จาก IKO
- เนื่องจากน้ำมันหล่อลื่นภายใน C-Lube รักษาประสิทธิภาพการหล่อลื่นได้ยาวนาน จึงช่วยลดงานจัดการการหล่อลื่นที่น่ารำคาญ
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 16 mm ถึง 35 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 11 mm ถึง 18 mm
- วัสดุของลูกเบี้ยว รุ่น CFWBUURSG ผลิตจาก คาร์ไบด์

รหัสสินค้า
CF6WBUUR/SG
CF8WBUUR/SG
CF10-1WBUUR/SG
CF10WBUUR/SGSALE
CF12-1WBUUR/SG
CF12WBUUR/SG
CF16WBUUR/SG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D
(Ø)
ความกว้าง C
(มิลลิเมตร)
สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(กิโลนิวตัน)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(กิโลนิวตัน)

฿ 1,274.84

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น 3 วัน 10161163.663.65

฿ 1,338.46

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -191184.254.74

฿ 1,470.86

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 102612105.436.89

฿ 1,409.64

฿ 747.81

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102212105.436.89

฿ 1,823.99

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -3214127.919.79

฿ 1,717.54

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103014127.919.79

฿ 1,952.49

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -3518161218.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกลม วิธีการขัน มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
ประเภท ลูกเบี้ยว มาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่ เพลา มี วิธีการแนะนำ โรเลอร์ ยึดติด
รูปทรง รูปทรง ซีล