(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนมีความสูงส่วนต่ำและพิกัดโหลดไฟฟ้าขนาดใหญ่ วงแหวนนอกมีความแข็งเเกร่งสูงและสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายแม้กับตัวเรือนโลหะเบา
รหัสสินค้า |
---|
NA4900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA) (N) | ประเภทปิด | รูปทรง โล่กำบัง | จำนวนหลุม น้ำมัน ของ ล้อ ด้านใน (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 705.97 ฿ 383.13 | BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 22 | 13 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 30000 | 9230 | 10100 | - | มี ล้อ ด้านใน | 0 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ เข็ม | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | สเปค | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / สำหรับความเร็วสูง | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า |
ประเภท วงแหวนนอก | มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม | รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | มีการติดตั้งตัวยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA4900 ในชุด ตลับลูกปืนลูกกลิ้งเข็มชนิดตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
BR202820 |
BR324116 |
BR324120 |
NA4900UU |
NA4901UU |
NA4902UU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA) (N) | ประเภทปิด | รูปทรง โล่กำบัง | จำนวนหลุม น้ำมัน ของ ล้อ ด้านใน (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,114.03 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 31.75 | 44.45 | 31.75 | แถวเดียว | ฐานรอง/แผ่นรอง นิ้ว | 13000 | 44600 | 70300 | - | ไม่มี ล้อ ด้านใน | - | |
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 50.8 | 65.088 | 25.4 | แถวเดียว | ฐานรอง/แผ่นรอง นิ้ว | 8000 | 51000 | 89400 | - | ไม่มี ล้อ ด้านใน | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 50.8 | 65.088 | 31.75 | แถวเดียว | ฐานรอง/แผ่นรอง นิ้ว | 8000 | 63200 | 118000 | - | ไม่มี ล้อ ด้านใน | - | ||
฿ 859.14 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 10 | 22 | 14 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 14000 | 8080 | 8490 | ชนิดปิดสองด้าน | มี ล้อ ด้านใน | 0 | |
฿ 1,019.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 12 | 24 | 14 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 12000 | 8470 | 9320 | ชนิดปิดสองด้าน | มี ล้อ ด้านใน | 0 | ||
฿ 979.46 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 15 | 28 | 14 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 9500 | 9570 | 11600 | ชนิดปิดสองด้าน | มี ล้อ ด้านใน | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง