1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งไขว้แบบมาตรฐาน

ตลับลูกปืนลูกกลิ้งไขว้แบบมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่มีรูน้ำมัน
· ชนิดเปิดไม่สามารถทาจาระบีได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสม
· ชนิดปิดทาจาระบีไว้

รหัสสินค้า
CRB30025C1
CRB30025UUC1
CRBC20025UUC1
CRBC25025UUC1
CRBC9016UUC1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภทรีเทนเนอร์ อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA)
(N)
รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา ประเภทปิด

฿ 100.00

IKO BEARING 1 ชิ้น ขอราคา -30036025มาตรฐาน / สำหรับความเร็วสูงไม่5000091900217000ลูกปืนเข็มเต็มหน้าประเภทเปิด

฿ 100.00

IKO BEARING 1 ชิ้น ขอราคา -30036025มาตรฐาน / สำหรับความเร็วสูงไม่4000091900217000ลูกปืนเข็มเต็มหน้าชนิดปิด

฿ 100.00

IKO BEARING 1 ชิ้น ขอราคา 1020026025สำหรับความเร็วสูง-6000060200110000มีการติดตั้งตัวยึดชนิดปิด

฿ 73,533.33

IKO BEARING 1 ชิ้น 60 วัน 1025031025สำหรับความเร็วสูง-6000067200136000มีการติดตั้งตัวยึดชนิดปิด

฿ 14,566.67

IKO BEARING 1 ชิ้น ขอราคา -9013016สำหรับความเร็วสูง-600001940028600มีการติดตั้งตัวยึดชนิดปิด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก จำนวนหลุม น้ำมัน ของ ล้อ ด้านใน(ชิ้น) 0