1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนทรงกระบอกแถวเดียว (N306)

JTE BEARING

ตลับลูกปืนทรงกระบอกแถวเดียว (N306)
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
· สินค้านี้สามารถรับโหลดในแนวรัศมีได้มาก เนื่องจากลูกกลิ้งกับรางสัมผัสกันในแนวตรง และเหมาะสำหรับการรับโหลดหนักในแนวรัศมีและแรงกระแทก
· แหวนตัวในและตัวนอกที่แยกออกจากกันได้ช่วยให้สามารถติดและถอดตลับลูกปืนได้ง่าย

รหัสสินค้า
N306
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทรีเทนเนอร์ อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
รูปแบบ ชื่อ ผลิตภัณฑ์

฿ 1,174.13

JTE BEARING 1 ชิ้น 5 วัน 10307219ยึดด้วยแผ่นโลหะ87004830035200N-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง โรเลอร์ ทรงกระบอก ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า
ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
สเปค มาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า ประเภท วงแหวนนอก แบน
เครื่องหมายโปรโมชั่น CN (โดยปกติ)