1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MOR คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น - ชนิด Oldham (รหัสสินค้า)

NBK COUPLICON

MOR คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น - ชนิด Oldham
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 398.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยืดหยุ่น ชนิด Oldham
[คุณสมบัติ]
· ขนาดใหญ่ที่อนุญาต การเยื้องศูนย์
· ดุม สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ และสเปเซอร์สลิป ทำให้เกิด ความเยื้องศูนย์ และการลาดเอียงขนาดใหญ่
· แรงปฏิกริยา นอกรีตที่เกิดจากการวาง การเยื้องศูนย์ มีขนาดเล็ก ข้อต่อลด โหลดไฟฟ้า บน เพลา
· โครงสร้างเรียบง่ายและประกอบง่าย
· ได้มาตรฐานพร้อม รูสลัก, รูกุญแจ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับเครื่องสปัตเตอร์ / เครื่องจักร เครื่องลำเลียงชิ้นงาน/เครื่องป้อนชิ้นงาน / จักรเย็บผ้าสำหรับงาน / อุปกรณ์ความบันเทิง ฯลฯ

รหัสสินค้า
MOR-10-2-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 514.54

NBK COUPLICON 1 ชิ้น 5 วัน -221010.21.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780001.60.90.41 ถึง 1.0630001.9 × 10 -8ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ แรงบิด สูง
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ A2017 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 3
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ บัฟเฟอร์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MOR-10-2-2 ในชุด MOR คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น - ชนิด Oldham

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MOR-10-2-3
MOR-10-2-4
MOR-10-3-3
MOR-10-3-4
MOR-10-4-4
MOR-12-3-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน
(รอบ / นาที)
แรงบิดปกติ
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
การก่อสร้าง งานเพิ่มเติม รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 514.54

1 ชิ้น 5 วัน -231010.21.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780001.60.90.41 ถึง 1.0630001.9 × 10 -8ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 566.67

1 ชิ้น 5 วัน -241010.21.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780001.60.90.41 ถึง 1.0630001.9 × 10 -8ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 514.54

1 ชิ้น 5 วัน -331010.21.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780001.60.90.41 ถึง 1.0630001.9 × 10 -8ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 514.54

1 ชิ้น 5 วัน -341010.21.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780001.60.90.41 ถึง 1.0630001.9 × 10 -8ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 514.54

1 ชิ้น 5 วัน -441010.21.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 780001.60.90.41 ถึง 1.0630001.9 × 10 -8ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA

฿ 555.99

1 ชิ้น 5 วัน -331214.21.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 78000210.41 ถึง 1.0520005.3 × 10 -8ชุดสกรูรูเพลา มาตรฐานNA