(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ยืดหยุ่น ชนิด Oldham
[คุณสมบัติ]
· ขนาดใหญ่ที่อนุญาต การเยื้องศูนย์
· ดุม สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ และสเปเซอร์สลิป ทำให้เกิด ความเยื้องศูนย์ และการลาดเอียงขนาดใหญ่
· แรงปฏิกริยา นอกรีตที่เกิดจากการวาง การเยื้องศูนย์ มีขนาดเล็ก ข้อต่อลด โหลดไฟฟ้า บน เพลา
· โครงสร้างเรียบง่ายและประกอบง่าย
· ได้มาตรฐานพร้อม รูสลัก, รูกุญแจ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับเครื่องสปัตเตอร์ / เครื่องจักร เครื่องลำเลียงชิ้นงาน/เครื่องป้อนชิ้นงาน / จักรเย็บผ้าสำหรับงาน / อุปกรณ์ความบันเทิง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MOR-17-6.35-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 598.36 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6.35 | 8 | 17 | 19.8 | 3.01 ถึง 5.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 4.4 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 37000 | 2.8 x 10-7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | แรงบิด สูง |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A2017 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 3 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ บัฟเฟอร์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MOR-17-6.35-8 ในชุด MOR คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่น - ชนิด Oldham
รหัสสินค้า |
---|
MOR-10-3-3 |
MOR-10-3-4 |
MOR-10-4-4 |
MOR-17-7-BT-7-BT |
MOR-17-7-BT-8 |
MOR-17-8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.54 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 3 | 10 | 10.2 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1.6 | 0.9 | 0.41 ถึง 1.0 | 63000 | 1.9 × 10 -8 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 514.54 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 4 | 10 | 10.2 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1.6 | 0.9 | 0.41 ถึง 1.0 | 63000 | 1.9 × 10 -8 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 514.54 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 4 | 10 | 10.2 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1.6 | 0.9 | 0.41 ถึง 1.0 | 63000 | 1.9 × 10 -8 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,645.42 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 7 | 17 | 19.8 | 3.01 ถึง 5.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 4.4 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 37000 | 2.8 x 10-7 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,607.23 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 8 | 17 | 19.8 | 3.01 ถึง 5.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 4.4 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 37000 | 2.8 x 10-7 | ชุดสกรู | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 598.36 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 8 | 17 | 19.8 | 3.01 ถึง 5.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 4.4 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 37000 | 2.8 x 10-7 | ชุดสกรู | รูเพลา มาตรฐาน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง