(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มัลติคอนเนคเตอร์ใช้สำหรับติดตั้งพาเนลกับเครื่องจักร สามารถยึดแน่นแบบหลายท่อ (ไนลอน, โพลียูรีเทน) และถอดออกได้ด้วยขั้นตอนเดียว
· มีประสิทธิภาพในการลดภาระงานแยกส่วนพาเนลจากเครื่องจักรเพื่อขนส่งและเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· กลไกการวางตำแหน่งที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายแม้ในสถานที่มองไม่เห็นโดยไม่มีความเสี่ยงจากการเยื้องแกนที่อาจเกิดจากการถอดออกหรือติดตั้งซ้ำ
· ขั้นตอนการติดตั้งง่าย ช่วยลดภาระงานลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับการใช้ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead จำนวนมากสำหรับเชื่อมต่อ
· สามารถหนีบจับและคลายท่อทั้งหมดได้ในขั้นตอนเดียว
· มีตัวเลือกรุ่น 6 ท่อหรือ 12 ท่อ
รหัสสินค้า |
---|
DM12P-06NU-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรงอื่น ๆ | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | วัสดุ สายยาง | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 739.50 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | [ทองเหลือง] C3604 | [ปลั๊ก] ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | 6 | - | ซอฟท์ไนล่อน · โพลียูรีเทน | 12 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | แผ่นปิดด้านเดียว (1 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | ไม่มีส่วน เกลียว | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DM12P-06NU-C1 ในชุด มัลติคอนเนคเตอร์ DM Series
รหัสสินค้า |
---|
DM12-04N-C1 |
DM12-04N-C2 |
DM12-04NU |
DM12S-04NU |
DM12S-06NU-C1 |
DM6-04N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรงอื่น ๆ | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | วัสดุ สายยาง | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,391.45 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | [ทองเหลือง] C3604 | [อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์ | 4 | - | ไนล่อน | 12 | มัลติ-คอนเนคเตอร์ | แผ่นปิดด้านเดียว (1 ชิ้น) | ||
฿ 1,479.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | [ทองเหลือง] C3604 | [อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์ | 4 | - | ไนล่อน | 12 | มัลติ-คอนเนคเตอร์ | แผ่นปิดสองด้าน (2 ชิ้น) | ||
฿ 1,304.75 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | [ทองเหลือง] C3604 | [อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์ | 4 | - | ซอฟท์ไนล่อน · โพลียูรีเทน | 12 | มัลติ-คอนเนคเตอร์ | ไม่มี | ||
฿ 652.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | [ทองเหลือง] C3604 | [ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ | 4 | ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ | ซอฟท์ไนล่อน / โพลียูรีเทน | 12 | ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ | ไม่มี | ||
฿ 739.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | [ทองเหลือง] C3604 | [ช่องเสียบ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน] ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ | 6 | ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ | ซอฟท์ไนล่อน / โพลียูรีเทน | 12 | ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ | แผ่นปิดด้านเดียว (1 ชิ้น) | ||
฿ 1,043.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | [ทองเหลือง] C3604 | [อื่น ๆ] คอนเนคเตอร์ | 4 | - | ไนล่อน | 6 | มัลติ-คอนเนคเตอร์ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง