1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินเสิร์ทฟิตติ้ง ซีรีส์ KF, ปลั๊ก KFP

อินเสิร์ทฟิตติ้ง ซีรีส์ KF, ปลั๊ก KFP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·ใช้สำหรับ เม็ดมีด ปลั๊กอุปกรณ์ ท่อเหล็ก ที่ไม่ได้ใช้งาน [วัสดุ ปลอก]· ไนล่อน/ ทองเหลือง

รหัสสินค้า
KFP-04
KFP-06
KFP-08
KFP-10SALE
KFP-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ท่อเหล็ก ข้อต่อฟิตติ้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 44.10

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 3 วัน 4

฿ 44.10

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 44.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8

฿ 45.90

฿ 38.25

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 45.90

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง ปลั๊ก