1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อมีอินเสิร์ท ซีรีส์ KF ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ชนิด KDH (รหัสสินค้า)

ฟิตติ้งท่อมีอินเสิร์ท ซีรีส์ KF ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ชนิด KDH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง [การใช้งาน]·ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ/ สายยาง ในทิศทางเดียว [วัสดุ]·C3604+C3771.

รหัสสินค้า
10-KFH08N-00
10-KFH08U-00
KFH04-00SALE
KFH04-00-X2
KFH04B-00
KFH04B-00-X2
KFH06-00SALE
KFH06-00-X2
KFH06B-00
KFH06B-00-X2
KFH08B-00
KFH08B-00-X2
KFH08N-00SALE
KFH08N-00-X2
KFH08U-00
KFH08U-00-X2
KFH10B-00
KFH10N-00SALE
KFH10N-00-X2
KFH10U-00SALE
KFH10U-00-X2
KFH12B-00
KFH12B-00-X2
KFH12N-00SALE
KFH12N-00-X2
KFH12U-00SALE
KFH12U-00-X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ แขนเสื้อ รหัสของทรัสโก้ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ใช้ งานได้ ยาแนว

฿ 118.80

COPPER ALLOY FITTING 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล86เรซิ่น-คลีนรูมไม่มี

฿ 118.80

COPPER ALLOY FITTING 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล85เรซิ่น-คลีนรูมไม่มี

฿ 82.80

฿ 69.00

AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่42.5เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 87.30

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล42.5เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 116.10

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ไม่42.5ทองเหลือง-มาตรฐานไม่มี

฿ 130.50

SMC AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล-2.5--มาตรฐานไม่มี

฿ 74.70

฿ 62.25

AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่64เรซิ่นN/Aมาตรฐานมาตรฐาน

฿ 84.60

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล64เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 95.40

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 3 วัน ไม่64ทองเหลือง-มาตรฐานไม่มี

฿ 189.77

SMC KFH TYPE 10 ชิ้น 45 วัน ชุบผิวนิกเกิล64ทองเหลือง-มาตรฐานไม่มี

฿ 107.10

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ไม่86ทองเหลือง-มาตรฐานไม่มี

฿ 126.00

SMC KFH TYPE 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล86ทองเหลือง-มาตรฐานไม่มี

฿ 82.80

฿ 69.00

AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่86เรซิ่นN/Aมาตรฐานมาตรฐาน

฿ 12,558.60

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล86เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 82.80

AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่85เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 91.80

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล85เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 148.50

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ไม่107.5ทองเหลือง-มาตรฐานไม่มี

฿ 101.70

฿ 84.75

AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่107.5เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 115.20

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล107.5เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 101.70

฿ 84.75

AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่106.5เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 115.20

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล106.5เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 160.20

SMC AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ไม่129ทองเหลือง-มาตรฐานไม่มี

฿ 292.49

SMC AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 18 วัน ชุบผิวนิกเกิล129ทองเหลือง-มาตรฐานไม่มี

฿ 108.90

฿ 90.75

AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่129เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 123.30

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล129เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 108.90

฿ 90.75

AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่128เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

฿ 12,558.60

SMC AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล128เรซิ่น-มาตรฐานไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง วัสดุ C3604+C3771