(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
น็อตยูเนี่ยนและน็อตยาวผลิตโดย fujikin ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีชื่อเสียงในด้านผลลัพธ์ที่เหนือกว่าในข้อต่อแรงดันสูงที่ต้องการคุณภาพสูง
· วัสดุ:SUS316L วัสดุ หลอมเดี่ยวเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว:1 / 4B (8 A), 3 / 8B (10 A), 1 / 2B (15 A), 3 / 4B (20 A)
·ของเหลวที่ใช้:น้ำไอน้ำก๊าซที่ไม่กัดกร่อนกับ ส่วนประกอบ ข้อต่อฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
UJR-6.35N |
UJR-6.35N-L |
UJR-9.52N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 454.95 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 4B (8 A) | 20.5 | ||
฿ 564.17 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 4B (8 A) | 23.3 | ||
฿ 873.34 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 / 8B (10 A) | 22.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ ปะเก็น | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย (ฟิตติ้งปะเก็น) | วัสดุ | SUS316 วัสดุ หลอมเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / ก๊าซที่ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21.5 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -196 ถึง 450 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง