1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สมาร์ทเซ็นเซอร์ชนิดสัมผัสความแม่นยำสูง [ZX-T] (รหัสสินค้า)

Photoelectric Sensor

สมาร์ทเซ็นเซอร์ชนิดสัมผัสความแม่นยำสูง [ZX-T]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49,333.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถทำการวัดที่ยากด้วยความแม่นยำสูงได้โดยไม่ต้องสัมผัส
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้าง IP67 (ZX-TDS04) ที่ปลอดภัยแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
· นอกจากนี้ยังมีชนิดวัดความดันต่ำพิเศษระยะไกล 10 มม. อีกด้วย
· ชนิดดูดสุญญากาศกลับสามารถวัดโดยอัตโนมัติได้

รหัสสินค้า
ZX-TDS10T SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ประเภท | ประเภทของหน่วย เซนเซอร์ ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
วัดแรง
(N)
ช่วงเคลื่อนย้ายได้
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด
((7.5 + L / μm)
ความลึกของ หัว
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ส่วน เกลียว พาวเวอร์ซัพพลาย สเปคเอาท์พุท วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 50,081.00

฿ 35,512.44

Photoelectric Sensor 1 ชิ้น 20 วัน -เซ็นเซอร์ (ชนิดระยะยาว)รุ่นมาตรฐาน100.710.50.4123ø 8สกรูเกลียวนอก--คอนเนคเตอร์ชนิดถอดสายได้ (2 ม. จากหัวเซ็นเซอร์จนถึงพรีแอมป์, 0.2 ม. จากพรีแอมป์จนถึงคอนเนคเตอร์)-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZX-TDS10T ในชุด สมาร์ทเซ็นเซอร์ชนิดสัมผัสความแม่นยำสูง [ZX-T]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZX-TDA11 2M
ZX-TDA41 2M
ZX-TDS01
ZX-TDS04
ZX-TDS04T
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ประเภท | ประเภทของหน่วย เซนเซอร์ ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
วัดแรง
(N)
ช่วงเคลื่อนย้ายได้
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด
((7.5 + L / μm)
ความลึกของ หัว
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ส่วน เกลียว พาวเวอร์ซัพพลาย สเปคเอาท์พุท วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 61,667.00

1 ชิ้น 38 วัน -ยูนิตแอมพลิไฟเออร์--------DCNPNPre-wired2

฿ 49,333.00

1 ชิ้น 38 วัน -ยูนิตแอมพลิไฟเออร์--------DCPNPPre-wired2

฿ 78,406.00

1 ชิ้น 38 วัน -เซนเซอร์ชนิดสั้น10.71.50.157.1ø 6สกรูเกลียวนอก----

฿ 78,406.00

1 ชิ้น 38 วัน -เซนเซอร์รุ่นมาตรฐาน40.750.186ø 6สกรูเกลียวนอก----

฿ 50,092.00

1 ชิ้น 5 วัน 10เซนเซอร์รุ่นมาตรฐาน40.750.186ø 6สกรูเกลียวนอก----