(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถทำการวัดที่ยากด้วยความแม่นยำสูงได้โดยไม่ต้องสัมผัส
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้าง IP67 (ZX-TDS04) ที่ปลอดภัยแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
· นอกจากนี้ยังมีชนิดวัดความดันต่ำพิเศษระยะไกล 10 มม. อีกด้วย
· ชนิดดูดสุญญากาศกลับสามารถวัดโดยอัตโนมัติได้
รหัสสินค้า |
---|
ZX-TDS01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | ประเภท | ประเภทของหน่วย เซนเซอร์ | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | วัดแรง (N) | ช่วงเคลื่อนย้ายได้ (มิลลิเมตร) | ความละเอียด ((7.5 + L / μm) | ความลึกของ หัว (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ส่วน เกลียว | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปคเอาท์พุท | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78,406.00 ฿ 55,346.80 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | เซนเซอร์ | ชนิดสั้น | 1 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 57.1 | ø 6 | สกรูเกลียวนอก | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZX-TDS01 ในชุด สมาร์ทเซ็นเซอร์ชนิดสัมผัสความแม่นยำสูง [ZX-T]
รหัสสินค้า |
---|
ZX-TDA11 2M |
ZX-TDA41 2M |
ZX-TDS04 |
ZX-TDS04T |
ZX-TDS10T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | ประเภท | ประเภทของหน่วย เซนเซอร์ | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | วัดแรง (N) | ช่วงเคลื่อนย้ายได้ (มิลลิเมตร) | ความละเอียด ((7.5 + L / μm) | ความลึกของ หัว (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ส่วน เกลียว | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปคเอาท์พุท | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,667.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | ยูนิตแอมพลิไฟเออร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | DC | NPN | Pre-wired | 2 | ||
฿ 49,333.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | ยูนิตแอมพลิไฟเออร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | DC | PNP | Pre-wired | 2 | ||
฿ 78,406.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | เซนเซอร์ | รุ่นมาตรฐาน | 4 | 0.7 | 5 | 0.1 | 86 | ø 6 | สกรูเกลียวนอก | - | - | - | - | ||
฿ 50,092.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เซนเซอร์ | รุ่นมาตรฐาน | 4 | 0.7 | 5 | 0.1 | 86 | ø 6 | สกรูเกลียวนอก | - | - | - | - | ||
฿ 50,081.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | เซ็นเซอร์ (ชนิดระยะยาว) | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 0.7 | 10.5 | 0.4 | 123 | ø 8 | สกรูเกลียวนอก | - | - | คอนเนคเตอร์ชนิดถอดสายได้ (2 ม. จากหัวเซ็นเซอร์จนถึงพรีแอมป์, 0.2 ม. จากพรีแอมป์จนถึงคอนเนคเตอร์) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง