(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดทนทาน
· รุ่น Absolute
· ความละเอียด (สูงสุด): 1,024 (10 บิต)
· IP65 พร้อมโครงสร้างทนต่อน้ำมัน
· ความแข็งแรงของแกน I สูง
รหัสสินค้า |
---|
E6F-AB3C-C 360 2M |
E6F-AB5C 360 2M |
E6F-AG5C 1024 2M |
E6F-AG5C 360 2M |
E6F-AG5C-C 256 2M |
E6F-AG5C-C 256 5M |
E6F-AG5C-C 360 2M |
E6F-AG5C-C 720 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความละเอียด (P/R) | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | การ ตอบสนอง เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ทซ์) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟ เอาต์พุต | ความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,435.00 ฿ 18,660.47 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 38 วัน | 360 | 5-12 VDC | 10 | รุ่นคอนเนคเตอร์แบบ Pre-wired | BCD, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6. สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนน้ำมัน พร้อมตัวนำ 12 ตัว | 2,000 | ||
฿ 28,430.00 ฿ 20,068.74 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 38 วัน | 360 | 12-24 VDC | 10 | รุ่น Pre-wired | BCD, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6. สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนน้ำมัน พร้อมตัวนำ 12 ตัว | 2,000 | ||
฿ 15,982.00 ฿ 8,170.00 | OMRONROTARYENCODER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1024 | 12-24 VDC | 20 | รุ่น Pre-wired | สีเทา, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนน้ำมัน พร้อมตัวนำ 12 ตัว | 2,000 | ||
฿ 20,615.00 ฿ 14,552.13 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 38 วัน | 360 | 12-24 VDC | 20 | รุ่น Pre-wired | สีเทา, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนน้ำมัน พร้อมตัวนำ 12 ตัว | 2,000 | ||
฿ 15,971.00 ฿ 9,164.16 | OMRONROTARYENCODER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 256 | 12-24 VDC | 20 | รุ่นคอนเนคเตอร์แบบ Pre-wired | สีเทา, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนน้ำมัน พร้อมตัวนำ 12 ตัว | 2,000 | ||
฿ 21,613.00 ฿ 15,256.62 | Rotary Encoders | 1 ชิ้น | 38 วัน | 256 | 12-24 VDC | 20 | รุ่นคอนเนคเตอร์แบบ Pre-wired | สีเทา, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนน้ำมัน พร้อมตัวนำ 12 ตัว | 5,000 | ||
฿ 12,220.00 ฿ 9,776.00 | OMRONROTARYENCODER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 360 | 12-24 VDC | 20 | รุ่นคอนเนคเตอร์แบบ Pre-wired | สีเทา, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนน้ำมัน พร้อมตัวนำ 12 ตัว | 2,000 | ||
฿ 14,963.00 ฿ 10,586.32 | OMRON ROTARY ENCODER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 720 | 12-24 VDC | 20 | รุ่นคอนเนคเตอร์แบบ Pre-wired | สีเทา, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนน้ำมัน พร้อมตัวนำ 12 ตัว | 2,000 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | รุ่น Absolute | OD(φ) | 60 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(φ) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
การบริโภค กระแสไฟฟ้า(mA) | สูงสุด 60 | โหมด เอาต์พุต | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | สเปค | โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง