(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· รุ่น Incremental
· ความละเอียด (สูงสุด): 2,000 P/R.
รหัสสินค้า |
---|
E6B2-CWZ1X 600P/R 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความละเอียด (P/R) | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | การบริโภค กระแสไฟฟ้า (mA) | เฟส เอาต์พุต (ระยะ) | โหมด เอาต์พุต | การ ตอบสนอง เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ทซ์) | สายไฟ เอาต์พุต | ความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,705.00 ฿ 6,187.89 | Rotary Encoders | 1 ชิ้น | 5 วัน | 600 | 5 VDC | สูงสุด 160 | A, -A, B, -B, Z, -Z | เอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์ | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 8 ตัว | 2,000 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | รุ่น Incremental | OD(φ) | 40 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(φ) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รุ่น Pre-wired | ความสูง(มิลลิเมตร) | 39 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E6B2-CWZ1X 600P/R 2M ในชุด โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์, รุ่น Incremental, ชนิดอเนกประสงค์ [E6B2-C]
รหัสสินค้า |
---|
E6B2-CWZ1X 100P/R 2M |
E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M |
E6B2-CWZ1X 1800P/R 0.5M |
E6B2-CWZ3E 1000P/R 0.5M |
E6B2-CWZ3E 1000P/R 2M |
E6B2-CWZ3E 100P/R 0.5M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความละเอียด (P/R) | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | การบริโภค กระแสไฟฟ้า (mA) | เฟส เอาต์พุต (ระยะ) | โหมด เอาต์พุต | การ ตอบสนอง เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ทซ์) | สายไฟ เอาต์พุต | ความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,353.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | 100 | 5 VDC | สูงสุด 160 | A, -A, B, -B, Z, -Z | เอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์ | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 8 ตัว | 2,000 | ||
฿ 9,993.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | 5 VDC | สูงสุด 160 | A, -A, B, -B, Z, -Z | เอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์ | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 8 ตัว | 500 | ||
฿ 14,823.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | 1800 | 5 VDC | สูงสุด 160 | A, -A, B, -B, Z, -Z | เอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์ | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 8 ตัว | 500 | ||
฿ 11,480.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | 1000 | 5-12 VDC | สูงสุด 100 | A, B, Z | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 5 ตัว | 500 | ||
฿ 8,264.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 5-12 VDC | สูงสุด 100 | A, B, Z | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 5 ตัว | 2,000 | ||
฿ 6,062.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 5-12 VDC | สูงสุด 100 | A, B, Z | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN | 100 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 5 ตัว | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง