1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์, รุ่น Incremental, ชนิดอเนกประสงค์ [E6B2-C] (รหัสสินค้า)

OMRON ROTARY ENCODER

โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์, รุ่น Incremental, ชนิดอเนกประสงค์ [E6B2-C]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,568.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไป

[คุณสมบัติ]
· รุ่น Incremental
· ความละเอียด (สูงสุด): 2,000 P/R.

รหัสสินค้า
E6B2-CWZ1X 500P/R 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความละเอียด
(P/R)
แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
การบริโภค กระแสไฟฟ้า
(mA)
เฟส เอาต์พุต
(ระยะ)
โหมด เอาต์พุต การ ตอบสนอง เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ทซ์)
สายไฟ เอาต์พุต ความยาว สายไฟ
(มิลลิเมตร)

฿ 10,010.00

฿ 8,009.00

OMRON ROTARY ENCODER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5005 VDCสูงสุด 160A, -A, B, -B, Z, -Zเอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์100เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 8 ตัว2,000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ รุ่น Incremental OD(φ) 40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(φ) 6
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ รุ่น Pre-wired ความสูง(มิลลิเมตร) 39

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E6B2-CWZ1X 500P/R 2M ในชุด โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์, รุ่น Incremental, ชนิดอเนกประสงค์ [E6B2-C]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E6B2-CWZ1X 100P/R 2M
E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M
E6B2-CWZ1X 1800P/R 0.5M
E6B2-CWZ1X 600P/R 0.5M
E6B2-CWZ1X 600P/R 2M
E6B2-CWZ3E 1000P/R 0.5M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความละเอียด
(P/R)
แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
การบริโภค กระแสไฟฟ้า
(mA)
เฟส เอาต์พุต
(ระยะ)
โหมด เอาต์พุต การ ตอบสนอง เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ทซ์)
สายไฟ เอาต์พุต ความยาว สายไฟ
(มิลลิเมตร)

฿ 8,353.00

1 ชิ้น 38 วัน 1005 VDCสูงสุด 160A, -A, B, -B, Z, -Zเอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์100เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 8 ตัว2,000

฿ 9,993.00

1 ชิ้น 38 วัน 105 VDCสูงสุด 160A, -A, B, -B, Z, -Zเอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์100เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 8 ตัว500

฿ 14,823.00

1 ชิ้น 38 วัน 18005 VDCสูงสุด 160A, -A, B, -B, Z, -Zเอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์100เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 8 ตัว500

฿ 7,401.00

1 ชิ้น 5 วัน 6005 VDCสูงสุด 160A, -A, B, -B, Z, -Zเอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์100เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 8 ตัว500

฿ 7,705.00

1 ชิ้น 5 วัน 6005 VDCสูงสุด 160A, -A, B, -B, Z, -Zเอาท์พุตไลน์ไดรเวอร์100เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 8 ตัว2,000

฿ 11,480.00

1 ชิ้น 38 วัน 10005-12 VDCสูงสุด 100A, B, Zเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN100เส้นผ่านศูนย์กลาง 5. สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล พร้อมตัวนำ 5 ตัว500