1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สมาร์ทเซ็นเซอร์ , ชนิดลิเนียร์พร็อกซิมิตี้ [ZX-E] (รหัสสินค้า)

Laser displacement sensors

สมาร์ทเซ็นเซอร์ , ชนิดลิเนียร์พร็อกซิมิตี้ [ZX-E]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,037.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตรวจจับการย้ายของชิ้นงานโลหะที่ได้ด้วยความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· หัวเซ็นเซอร์สำหรับการใช้งานต่างๆ
· สามารถปรับความเป็นเชิงเส้นของโลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (SUS, อะลูมิเนียม) ได้ (ฟังก์ชั่นเลือกวัสดุ)
· แก้ไขความเป็นเชิงเส้นอย่างง่ายดาย (ระบบการสอน (Teaching))
· ใช้งานเซ็นเซอร์ 2 อย่าง่าย (โดยใช้หน่วยเลขคณิต)
· ป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันได้ถึง 5 ยูนิต (โดยใช้หน่วยเลขคณิต)

รหัสสินค้า
ZX-ED01T SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด
((7.5 + L / μm)
ความลึกของ หัว
(มิลลิเมตร)
ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง พาวเวอร์ซัพพลาย สเปคเอาท์พุท วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตรวจพบวัตถุ วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน (S50C)
(มิลลิเมตร)
ความเป็นเชิงเส้น
(%F.S.)
ลักษณะอุณหภูมิ (รวมถึง องค์ประกอบ เครื่องขยายสัญญาน )
(%F.S./°C)
โครงสร้างในการป้องกัน ( หัว เซนเซอร์ ) ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 27,672.00

฿ 19,619.45

Laser displacement sensors 1 ชิ้น 20 วัน เซนเซอร์0 to 10.4180.5ทรงกระบอก--รีเลย์คอนเนคเตอร์โลหะที่มีความเป็นแม่เหล็ก18×18×3±0.50.07IEC60529, IP672

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZX-ED01T ในชุด สมาร์ทเซ็นเซอร์ , ชนิดลิเนียร์พร็อกซิมิตี้ [ZX-E]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZX-ED02T
ZX-EDA11 2M
ZX-EDA11S 2M
ZX-EDA41 2M
ZX-EM07M
ZX-EV04T
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด
((7.5 + L / μm)
ความลึกของ หัว
(มิลลิเมตร)
ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง พาวเวอร์ซัพพลาย สเปคเอาท์พุท วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ตรวจพบวัตถุ วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน (S50C)
(มิลลิเมตร)
ความเป็นเชิงเส้น
(%F.S.)
ลักษณะอุณหภูมิ (รวมถึง องค์ประกอบ เครื่องขยายสัญญาน )
(%F.S./°C)
โครงสร้างในการป้องกัน ( หัว เซนเซอร์ ) ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 15,037.00

1 ชิ้น 3 วัน เซนเซอร์0 to 20.8222ทรงกระบอก--รีเลย์คอนเนคเตอร์โลหะที่มีความเป็นแม่เหล็ก30×30×3±0.50.07IEC60529, IP672

฿ 25,233.99

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ยูนิตแอมพลิไฟเออร์--72.7--12-24 VDCเอาต์พุต NPNPre-wired------

฿ 43,806.00

1 ชิ้น 38 วัน ยูนิตแอมพลิไฟเออร์--72.7---เอาต์พุต NPNรีเลย์คอนเนคเตอร์------

฿ 53,667.00

1 ชิ้น 38 วัน ยูนิตแอมพลิไฟเออร์--72.7--12-24 VDCเอาท์พุต PNPPre-wired------

฿ 27,677.00

1 ชิ้น 5 วัน เซนเซอร์0 to 72.846.37ทรงสกรู--รีเลย์คอนเนคเตอร์โลหะที่มีความเป็นแม่เหล็ก60×60×3±0.50.07IEC60529, IP672

฿ 51,000.00

1 ชิ้น 38 วัน เซนเซอร์0 to 41304แบน--รีเลย์คอนเนคเตอร์โลหะที่มีความเป็นแม่เหล็ก60×60×3±0.50.07IEC60529, IP672