1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ประตูเล็ก [D3D] (รหัสสินค้า)

Limit Switches

สวิตช์ประตูเล็ก [D3D]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประหยัดสายไฟด้วยขั้วต่อแบบย้ำชนิดกดเข้าด้วยกัน
· มีแบบพลันเจอร์และแบบก้านโยกให้เลือก ในกรณีที่หัวฉีด (แบบพลันเจอร์) มีระยะเคลื่อนที่ยาว 9 mm
· ช่วยประหยัดสายไฟและเวลาการทำงานด้วยขั้วต่อแบบย้ำชนิดกดเข้าด้วยกัน
· สวิตช์ข้อต่อฟิตติ้งเป็นชนิดสแนปสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· มีระยะเคลื่อนที่ยาว พร้อมโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์

รหัสสินค้า
D3D-211 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC
(V)
ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(℃)
มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ประเภทจุด หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล
(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ประเภท กระแสไฟฟ้า ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน
(mN / m)
การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT
(°)
ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สเปค ของ เทอร์มินอล ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง รูปแบบ มาตรฐาน ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายไฟ
(ม.)
ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค รูป รูปแบบ ติดตั้ง ประเภทรายละเอียด แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข)
(N)
สีหน่วยการทำงาน

฿ 48.00

฿ 35.28

Limit Switches 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง ก้านโยก (กด)125 ~ 250---30~ 60-Up to 2ขั้ว เดี่ยวโยนคู่[คานประตู] คานประตูโลหะผสมทอง301201/0.51515.736.42000ขั้วต่อเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์(NC-OFF)13/(NO-ON)11.51c2.0-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างในการป้องกัน IP00

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D3D-211 ในชุด สวิตช์ประตูเล็ก [D3D]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D3D-111
D3D-121
D3D-131
D3DC-2
D3DC-3N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC
(V)
ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(℃)
มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ประเภทจุด หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล
(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ประเภท กระแสไฟฟ้า ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน
(mN / m)
การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT
(°)
ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สเปค ของ เทอร์มินอล ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง รูปแบบ มาตรฐาน ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายไฟ
(ม.)
ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค รูป รูปแบบ ติดตั้ง ประเภทรายละเอียด แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข)
(N)
สีหน่วยการทำงาน

฿ 55.00

1 ชิ้น 50 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน125 ~ 250-พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม-30~ 60-Up to 2ขั้ว เดี่ยวโยนคู่[คานประตู] คานประตูโลหะผสมทอง301201/0.51515.736.42000ขั้วต่อเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์(NC-OFF)13/(NO-ON)121c2.0-

฿ 55.00

1 ชิ้น 50 วัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน125 ~ 250-พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม-30~ 60-Up to 2ขั้ว เดี่ยวปกติปิด[คานประตู] คานประตูโลหะผสมทอง301201/0.51515.736.42000ขั้วต่อเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์(NC-OFF)13/(NO-ON) -1b2.0-

฿ 53.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน125 ~ 250-พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม-30~ 60-Up to 2ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด[คานประตู] คานประตูโลหะผสมทอง301201/0.51515.736.42000ขั้วต่อเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์(NC-OFF) - /(NO-ON)121a2.0-

฿ 73.00

1 ชิ้น 5 วัน --30--25~ 85UL / C-UL / CSAUp to 1ขั้ว เดี่ยวปกติปิดรีเวทเงินบริสุทธิ์10300.18.512.119--1000--------6.7--1b--1สีดำ

฿ 59.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --30--25~ 85UL / C-UL / CSAUp to 1ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิดรีเวทเงินบริสุทธิ์10300.18.512.119--1000--------6.7--1a--1สีดำ