(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กะทัดรัดและมีซีล
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างการป้องกันเป็นแบบกันน้ำ JIS และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC IP67 (ไม่รวมอะไหล่ขั้วต่อ)
· ใช้งานได้ในอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -40 ถึง + 85°C
· ให้ความทนทานสูงและหน้าสัมผัสมีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากหน้าสัมผัสมาพร้อมกับครอสบาร์โลหะผสมทองและขดลวดสปริง
รหัสสินค้า |
---|
D2JW-01K31-MD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน (mN / m) | การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT (°) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | รูปแบบ มาตรฐาน | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ความยาว สายไฟ (ม.) | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | ประเภทรายละเอียด | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | Up to 3 | 0.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 15.3 | — | — | 2450 | — | ชนิดมีบานพับจำลอง คันโยก | ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า | — | — | — | — | 0.3 | 8.1±0.3 | — | 1c | — | 2.45 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 30 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -40:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทจุด หน้าสัมผัส | คานประตู | หน้าสัมผัส วัสดุ | โลหะผสมทอง | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 100 |
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 240 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.1 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 5.3 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 12.7 | ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร) | 0.5 | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | การติดตั้งสกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D2JW-01K31-MD ในชุด สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กพิเศษแบบซีล [D2JW]
รหัสสินค้า |
---|
D2JW-011-MD |
D2JW-01K11 |
D2JW-01K11-MD |
D2JW-01K1A1 |
D2JW-01K21 |
D2JW-01K33-MD |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน (mN / m) | การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT (°) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | รูปแบบ มาตรฐาน | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ความยาว สายไฟ (ม.) | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | ประเภทรายละเอียด | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | Up to 3 | 0.6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 15.3 | — | — | 2450 | — | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า | — | — | — | — | 0.3 | 8.1±0.3 | — | 1c | — | 2.45 | ||
฿ 116.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | Up to 1 | 6.4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 12.3 | — | — | 800 | — | ชนิดมีบานพับ คันโยก | ขั้วต่อบัดกรี | — | — | — | — | 1.4 | 8.4±0.8 | — | 1c | — | 0.80 | ||
฿ 150.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | - | Up to 1 | 6.4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 12.3 | - | - | 800 | - | ชนิดมีบานพับ คันโยก | ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า | - | - | - | - | 1.4 | 8.4±0.8 | - | 1c | - | 0.80 | ||
฿ 116.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | Up to 2 | 5.4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 12.3 | — | — | 1150 | — | ชนิดมีบานพับ/ คันโยกสั้น | ขั้วต่อบัดกรี | — | — | — | — | 0.7 | 8.4±0.8 | — | 1c | — | 1.15 | ||
฿ 122.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | Up to 1 | 5.2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 12.3 | — | — | 980 | — | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | ขั้วต่อบัดกรี | — | — | — | — | 1.1 | 14.6±0.8 | — | 1c | — | 0.98 | ||
฿ 150.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | [ก้านโยก บานพับ] ก้านโยก บานพับ | - | Up to 3 | 0.6 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | 12.3 | - | - | 2450 | - | ชนิดมีบานพับ เอิร์ล คันโยก | ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า | - | - | - | - | 0.3 | 8.1±0.3 | - | 1a | - | 2.45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง