1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์จำกัดระยะนิรภัย [D4B-□N] (รหัสสินค้า)

OMRONSWITCH

สวิตช์จำกัดระยะนิรภัย [D4B-□N]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,818.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์จำกัดระยะนิรภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมตัวเรือนโลหะ
รับรองด้วยกลไกเปิดโดยตรงทั้งสำหรับชนิดการทำงานช้าและชนิดการทำงานแบบสแนป
[คุณสมบัติ]
· กลไกเปิดโดยตรง (เฉพาะหน้าสัมผัส NC) ที่เปิดหน้าสัมผัสเมื่อเกิดความผิดปกติในการเชื่อมหน้าสัมผัส ฯลฯ
· บรรลุการตั้งค่าคันโยกนิรภัยโดยใช้กลไกที่คันโยกประสานกับบอร์ดแสดงตำแหน่งการทำงาน
· ติดตั้งกลไกแสดงโซนการทำงานที่เหมาะสมด้วย
· สวิตช์แบบซิลเกิ้ลแอคชั่นระหว่างทิศทางการทำงานซ้ายและขวา
· โครงสร้างการซีลของส่วนหัวได้รับการเสริมแรง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการซีล (TÜV: IEC IP67, UL: NEMA3, 4, 4X, 6P, 13)

รหัสสินค้า
D4B-2A15N SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ ประเภท รูปทรง ก้านโยก มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT
(มิลลิเมตร)
มุม สูงสุด TT
(องศา)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้านโยก R
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ
(n · m)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) รูปทรง กล่อง ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ประเภทรายละเอียด OD ระบบ ติดตั้ง ทิศทางการดำเนินงาน ชนิดลูกกลิ้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส สเปค สวิตช์ แบบฝัง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC บันทึก

฿ 2,400.00

฿ 2,057.04

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน)มาตรฐาน / ทนความเย็น-มาตรฐาน-TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN9.41-21±3°-75ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่100030 V DC หรือน้อยกว่า / 125 V DC / 250 V DC / AC100 / 125 V / AC240 / 250 V / มากกว่า 300 V AC404399.531.5G1/2(PF1/2)รวมขั้วต่อสายดินรูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสายø 17.5×7ติดตั้งด้านหน้าการทำงานแบบช้าลูกกลิ้งสแตนเลส2NC----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 80 โครงสร้างในการป้องกัน IP67
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 120 กระแสไฟฟ้า(ก) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D4B-2A15N ในชุด สวิตช์จำกัดระยะนิรภัย [D4B-□N]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D4B-2117N BY JPN
D4B-2170N
D4B-2171N
D4B-2A16N
D4B-2A71N
D4B-4111N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ ประเภท รูปทรง ก้านโยก มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
มุม ในการเปลี่ยน PT
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT
(มิลลิเมตร)
มุม สูงสุด TT
(องศา)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้านโยก R
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ
(n · m)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) รูปทรง กล่อง ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ประเภทรายละเอียด OD ระบบ ติดตั้ง ทิศทางการดำเนินงาน ชนิดลูกกลิ้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส สเปค สวิตช์ แบบฝัง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC บันทึก

฿ 2,417.00

1 ชิ้น 5 วัน ก้านโยก โรเลอร์มาตรฐาน---CSA / EN / UL / C-UL / CE / GB (CCC) / TUV------3000------ชนิดคันโยกแท่งแบบปรับได้------G1/2 (PF1/2)-ชนิด 1 ท่อร้อยสาย-----หน้าสัมผัส 1NC/1NO (ใช้การสแนป)125 / 250 / 4008 / 14 / 30 / 125 / 250BY JPN

฿ 2,202.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทนความเย็น[พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน--CQC / CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUV18.632-7-2- วงจรแบ่งสองครั้ง3000250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V404397-พลันเจอร์ SUS535±1G1/2(PF1/2)รวมขั้วต่อสายดินรูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสายø 9.2ติดตั้งด้านหน้าการสแนป1NC/1NO----

฿ 2,139.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทนความเย็น[ก้านโรเลอร์] ด้านบน โรลเลอร์พั้งเจอร์-โรเลอร์ ทางเดียวแนวนอนCQC / CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUV18.632-7-2- วงจรแบ่งสองครั้ง3000250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V404397-ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์สแตนเลส548±1G1/2(PF1/2)รวมขั้วต่อสายดินรูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสายø 12.7×4.8ติดตั้งด้านหน้าการสแนปลูกกลิ้งเผาซินเทอร์สแตนเลส1NC/1NO----

฿ 3,810.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน)มาตรฐาน / ทนความเย็น-โรเลอร์-CQC / CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUV9.41-21±3°-75ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่1000250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V404399.525-89G1/2(PF1/2)รวมขั้วต่อสายดินรูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสายø 19×7ติดตั้งด้านหน้าการทำงานแบบช้าโรลเลอร์พลาสติก2NC----

฿ 3,375.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดันมาตรฐาน / ทนความเย็น[ก้านโรเลอร์] ด้านบน โรลเลอร์พั้งเจอร์-โรเลอร์ ทางเดียวแนวนอนCQC / CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUV18.632-7-ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่1000250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V404397-ลูกกลิ้งเผาซินเทอร์สแตนเลส548±1G1/2(PF1/2)รวมขั้วต่อสายดินรูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสายø 12.7×4.8ติดตั้งด้านหน้าการทำงานแบบช้าลูกกลิ้งเผาซินเทอร์สแตนเลส2NC----

฿ 2,058.00

1 ชิ้น 50 วัน ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน)มาตรฐาน / ทนความเย็น-มาตรฐาน-CQC / CSA / EN / UL / GB (CCC) / TUV9.41-21±3°-752- วงจรแบ่งสองครั้ง3000250 V DC / 125 V DC / AC100 / 125 V / 30 V DC หรือน้อยกว่า / มากกว่า 300 V AC / AC240 / 250 V404399.531.5M20รวมขั้วต่อสายดินรูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสายø 17.5×6.6ติดตั้งด้านหน้าการสแนปโรลเลอร์พลาสติก1NC/1NO----