(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์แบบดึงรีเซ็ตเพิ่มขึ้นใน D4N
รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | แผง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ติดตั้ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 70 | มาตรฐานที่ได้มา | UL / GB (CCC) / EN |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) | 15 | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT(มิลลิเมตร) | 9 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 100 |
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 30 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 125 V DC / 250 V DC | กระแสไฟฟ้า(ก) | 2.5 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 88.5 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 30.5 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 95 |
รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | พลันเจอร์เรซิ่น ⌀6 | ไฟแสดงสถานะ | ชนิดไดรฟ์ AC/DC 10 - 115 V (LED สีส้ม) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP(มิลลิเมตร) | 34±0.5 |
ขนาดท่อร้อยสาย | M20 | สเปค ของ เทอร์มินอล | ไม่รวมขั้วต่อสายดิน | ประเภทรายละเอียด | ลูกล้อ |
OD | ø 6 | ระบบ ติดตั้ง | รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก | ทิศทางการดำเนินงาน | การทำงานแบบช้า |
รูปแบบ หน้าสัมผัส | 2NC+1NC/1NO | ประเภท กุญแจ ปลดล็อค | กุญแจชนิดทั่วไป (เรซิ่น) | ล็อค / ระบบ | ล็อคโซลินอยด์ 24 V DC / รูปแบบการปลดล็อคเชิงกล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D4N-1A31R ในชุด ลิมิตสวิตช์นิรภัยแบบดึงรีเซ็ตขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง